Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japonés
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
Versión del catálogo: 01-feb-2025
Juego de marcos
El marco, prefabricado, se monta rápida y fácilmente. Consiste en una única pieza de plástico reforzado con fibra de vidrio y de estabilidad dimensional. La junta espumada cautiva garantiza un sellado eficaz de índice IP66 conforme a la norma DIN EN 60529, incluso en superficies pintadas y rugosas.


Productos:

Código: 2583780000
Tipo: CABTITE FR 4-1 BK SET
Versión:
Marcos, Cabtite (sistema de paso de cables), Poliamida, reforzada con fibra óptica, Negro oscuro, Altura: 70 mm, Anchura: 81 mm, Profundidad: 19.6 mm, -40 °C…120 °C, IP66
 
Código: 2891470000
Tipo: CABTITE FRFT 4-1 SET
Versión:
Marcos, Cabtite (sistema de paso de cables), Poliamida, reforzada con fibra óptica, Negro oscuro, Altura: 64 mm, Anchura: 81 mm, Profundidad: 24.2 mm, -40 °C…120 °C, IP66
 
Código: 2583760000
Tipo: CABTITE FR 10/6 BK SET
Versión:
Marcos, Cabtite (sistema de paso de cables), Poliamida, reforzada con fibra óptica, Negro oscuro, Altura: 70 mm, Anchura: 106 mm, Profundidad: 19.6 mm, -40 °C…120 °C, IP66
 
Código: 2891500000
Tipo: CABTITE FRFT 10/6 SET
Versión:
Marcos, Cabtite (sistema de paso de cables), Poliamida, reforzada con fibra óptica, Negro oscuro, Altura: 64 mm, Anchura: 106 mm, Profundidad: 24.2 mm, -40 °C…120 °C, IP66
 
Código: 2583740000
Tipo: CABTITE FR 16/8 BK SET
Versión:
Marcos, Cabtite (sistema de paso de cables), Poliamida, reforzada con fibra óptica, Negro oscuro, Altura: 70 mm, Anchura: 126 mm, Profundidad: 19.6 mm, -40 °C…120 °C, IP66
 
Código: 2891530000
Tipo: CABTITE FRFT 16/8 SET
Versión:
Marcos, Cabtite (sistema de paso de cables), Poliamida, reforzada con fibra óptica, Negro oscuro, Altura: 64 mm, Anchura: 126 mm, Profundidad: 24.2 mm, -40 °C…120 °C, IP66
 
Código: 2583720000
Tipo: CABTITE FR 24/10 BK SET
Versión:
Marcos, Cabtite (sistema de paso de cables), Poliamida, reforzada con fibra óptica, Negro oscuro, Altura: 70 mm, Anchura: 153 mm, Profundidad: 19.6 mm, -40 °C…120 °C, IP66
 
Código: 2891560000
Tipo: CABTITE FRFT 24/10 SET
Versión:
Marcos, Cabtite (sistema de paso de cables), Poliamida, reforzada con fibra óptica, Negro oscuro, Altura: 64 mm, Anchura: 153 mm, Profundidad: 24.2 mm, -40 °C…120 °C, IP66