Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japonés
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
Versión del catálogo: 01-feb-2025
BVF 7.62HP SN / BCF 3.81 SN 180 MSF SP
Conector hembra de 180° con contactos de alimentación y datos, conexión de conductor PUSH IN y paso de 7,62.
Cumple los requisitos de la norma IEC 61800-5-1 y la norma UL 1059 ClassC 600 V para el contacto de alimentación.

La brida intermedia con interbloqueo automático reduce el espacio necesario en un ancho de paso en comparación con las soluciones convencionales. Disponibilidad opcional con tornillos de sujeción adicionales.

Conexión con apantallado enchufable prefabricada incluida para el apantallado de grandes áreas en su aplicación.
La conexión de apantallamiento se fija con resistencia a las vibraciones al área de contacto de la placa de circuitos impresos directamente en el proceso de conexión.



Productos:

Número de polos: 4
Color: negro
Código: 2614040000
Tipo: BVF 7.62HP/4/180MSF4 BCF/4 SNBKBX SP90
Versión:
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 7.62 mm, Número de polos: 4, 180°, PUSH IN con actuador, PUSH IN sin actuador, Sección de embornado, máx. : 10 mm², Caja