Conector macho invertido con conexión PUSH IN con sujeción externa invertida, de hasta 6 mm², con un paso de 7,62. También ideal como solución con protección frente al contacto con los dedos para tensiones inversas. Cumple los requerimientos de las normas UL 1059 600 V, clase C, e IEC 61800-5-1. Opcionalmente, también disponible en versión atornillable y sin sujeción lateral.
Productos:
Número de polos:
Número de polos:
2
Código:
1124750000
Tipo:
SVF 7.62HP/02/180FI SN BK BX
Color:
negro
Versión:
Conector para placa c.i., clavija macho, 7.62 mm, Número de polos: 2, 180°, PUSH IN sin actuador, Conexión directa, Sección de embornado, máx. : 10 mm², Caja
Conector para placa c.i., clavija macho, 7.62 mm, Número de polos: 3, 180°, PUSH IN sin actuador, Conexión directa, Sección de embornado, máx. : 10 mm², Caja
Conector para placa c.i., clavija macho, 7.62 mm, Número de polos: 4, 180°, PUSH IN sin actuador, Conexión directa, Sección de embornado, máx. : 10 mm², Caja
Conector para placa c.i., clavija macho, 7.62 mm, Número de polos: 5, 180°, PUSH IN sin actuador, Conexión directa, Sección de embornado, máx. : 10 mm², Caja
Conector para placa c.i., clavija macho, 7.62 mm, Número de polos: 6, 180°, PUSH IN sin actuador, Conexión directa, Sección de embornado, máx. : 10 mm², Caja