Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japonés
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
Versión del catálogo: 15-feb-2025
BVFL 7.62HP/180F
Conector hembra 180° con conexión PUSH IN y actuador ajustable (pulsador) para conductores de 6 mm² en un paso de 7,62. Cumple los requisitos de las normas UL 1059 600 V clase C e IEC 61800-5-1. También ideal como solución con protección frente al contacto con los dedos para la salida de potencia. En comparación con las soluciones convencionales, la sujeción intermedia con autobloqueo, que opcionalmente puede ser atornillada, reduce el espacio necesario en un ancho de paso. Variantes: sin sujeción lateral, sujeción externa, sujeción intermedia enclavable y opcionalmente sujeción adicional con tornillos


Productos:

Número de polos:
Número de polos: 2
Color: negro
Código: 2549280000
Tipo: BVFL 7.62HP/02/180F SN BK BX
Versión:
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 7.62 mm, Número de polos: 2, 180°, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx. : 6 mm², Caja
 
Número de polos: 3
Color: negro
Código: 2549340000
Tipo: BVFL 7.62HP/03/180F SN BK BX
Versión:
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 7.62 mm, Número de polos: 3, 180°, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx. : 6 mm², Caja
 
Número de polos: 4
Color: negro
Código: 1547530000
Tipo: BVFL 7.62HP/04/180F SN BK BX
Versión:
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 7.62 mm, Número de polos: 4, 180°, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx. : 6 mm², Caja
 
Número de polos: 5
Color: negro
Código: 2549350000
Tipo: BVFL 7.62HP/05/180F SN BK BX
Versión:
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 7.62 mm, Número de polos: 5, 180°, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx. : 6 mm², Caja