Conector macho para alta intensidad, de una hilera, para montaje en serie sin pérdida de polos o con sujeción patentada para enclavamiento rápido sin herramientas. La mejor fiabilidad de maniobra y funcionamiento gracias a una cara enchufable que impide errores de conexión, con diversidad de codificación única, sujeción adicional y ayuda de orientación integrada. La longitud del pin de 3,5 mm está optimizada para soldadura por ola, con dirección de montaje de 180° a los pines de soldadura.
Productos:
Código:
1850880000
Tipo:
SU 10.16HP/02/180SF 3.5AG BK BX
Color:
negro
Versión:
Conector para placa c.i., Conector macho, Brida-tornillo / brida de sujeción, Conexión por soldadura THT, 10.16 mm, Número de polos: 2, 180°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, Plateado, negro, Caja
Conector para placa c.i., Conector macho, Brida-tornillo / brida de sujeción, Conexión por soldadura THT, 10.16 mm, Número de polos: 3, 180°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, Plateado, negro, Caja
Conector para placa c.i., Conector macho, Brida-tornillo / brida de sujeción, Conexión por soldadura THT, 10.16 mm, Número de polos: 4, 180°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, Plateado, negro, Caja
Conector para placa c.i., Conector macho, Brida-tornillo / brida de sujeción, Conexión por soldadura THT, 10.16 mm, Número de polos: 5, 180°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, Plateado, negro, Caja
Conector para placa c.i., Conector macho, Brida-tornillo / brida de sujeción, Conexión por soldadura THT, 10.16 mm, Número de polos: 6, 180°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, Plateado, negro, Caja
Conector para placa c.i., Conector macho, Brida-tornillo / brida de sujeción, Conexión por soldadura THT, 10.16 mm, Número de polos: 7, 180°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, Plateado, negro, Caja
Conector para placa c.i., Conector macho, Brida-tornillo / brida de sujeción, Conexión por soldadura THT, 10.16 mm, Número de polos: 8, 180°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, Plateado, negro, Caja
Conector para placa c.i., Conector macho, Brida-tornillo / brida de sujeción, Conexión por soldadura THT, 10.16 mm, Número de polos: 9, 180°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, Plateado, negro, Caja