La técnica de conexión enchufable para la electrónica de potencia está optimizada para la moderna técnica de accionamiento, por ejemplo arrancadores motor, convertidores de frecuencia y servovariadores.
OMNIMATE Power establece normas gracias a una seguridad mejorada y a soluciones innovadoras como el soporte de apantallado enchufable, los contactos de señal integrados o el manejo con una sola mano.
Las 3 series de productos le ofrecen otras ventajas adicionales:
Escalabilidad adecuada a cada aplicación: desde la compacta conexión de 4 mm² para 29 A (IEC) o 20 A (UL) hasta la robusta conexión de 16 mm² para 76 A (IEC) o 54 A (UL)
Aplicación ilimitada de hasta 1000V (IEC) o 600 V (UL)
Múltiples opciones de fijación optimizadas para cada aplicación
OMNIMATE Power BL / SL 7.62HP – la clase de potencia de 12 kVA Soluciones perfectas para equipos compactos
Miniatura de mayor potencia para una mayor seguridad y eficiencia: la clase compacta de la serie de conectores de potencia OMNIMATE Power BL / SL 7.62HP combina necesidades del mercado hasta ahora incompatibles y crea una solución perfecta para las aplicaciones de propulsión. De esta forma, el sistema acaba con el vacío que existía entre la miniaturización progresiva y la homologación ilimitada para 600 V (UL). La ampliación de sistema para la clase de potencia de 12 kVA, combinada con la conexión del motor invertida protegida contra el contacto accidental con bloqueo de seguridad de manejo con una mano, también posibilita una conexión rápida y segura del conductor mediante la técnica de conexión tipo PUSH IN. La seguridad frente al contacto con los dedos en ambos lados garantiza una protección completa incluso en caso de tensión inversa y convierte el diseño compacto de la serie OMNIMATE Power en ideal para el bus DC de circuito intermedio.
OMNIMATE Power BV / SV 7.62HP – la clase de potencia de 28 kVA Soluciones perfectas para aplicaciones de potencia
Mayor reserva de potencia para una mayor carga admisible: la clase media del sistema de conectores de potencia OMNIMATE Power BV / SV 7.62HP, gracias a su alta capacidad de embornado, a la gran capacidad de sobrecarga y a la amplia selección de variantes y accesorios, es el soporte del rendimiento de la serie HP. HP es la sigla de "High Performance": esto significa no solo la máxima corriente hasta 50 °C sin deriva térmica, sino también la homologación total según UL para 600 V. Además, estos conectores cumplen con la seguridad frente al contacto con los dedos en redes TN de 400V (+3,0 mm) exigida por la norma sobre aplicaciones IEC61800-5-1.
OMNIMATE Power BU / SU 10.16HP - la clase de potencia de 50 kVA Más corriente para un mayor rendimiento.
Gracias a su sistema de contacto de gran capacidad de carga, la actual clase superior del sistema de conectores de potencia OMNIMATE Power SU / BUZ 10.16HP permite la transmisión enchufable de energía con reservas máximas. HP significa alto rendimiento, optimizado gracias a la elevada temperatura permanente de trabajo de 120 °C. La solución enchufable hecha a medida para todas las aplicaciones que deben cumplir con 600 V UL o 1000 V (IEC) con hasta 76 A (IEC) y 54 A (UL).
Online Catalogue
»
Conectividad
»
Terminales y conectores de placas de circuitos impresos
»
Conectores para placas de circuitos impresos - OMNIMATE Power
»
OMNIMATE Power HP
»
4 mm²
4 mm²:
Online Catalogue
»
Conectividad
»
Terminales y conectores de placas de circuitos impresos
»
Conectores para placas de circuitos impresos - OMNIMATE Power
»
OMNIMATE Power HP
»
6 mm²
6 mm²:
Online Catalogue
»
Conectividad
»
Terminales y conectores de placas de circuitos impresos
»
Conectores para placas de circuitos impresos - OMNIMATE Power
»
OMNIMATE Power HP
»
16 mm²