Modular current bar solution from Weidmüller. Optimally designed for use in IP20 multi-axis servo amplifiers for the intermediate circuit and the 24 V control voltage supply. The busbar system is designed in such a way that each module in the same axis system is quickly and easily connected to a spring contact by snapping a current bar into place. No tools are required for the innovative snap-in bus system. This simplifies assembly and installation.
Solución sencilla Plug-and-Play: sustitución rápida de módulos individuales de una única red de dispositivos
Instalación rápida y sencilla sin herramientas
Bloqueo sencillo de conectores de barra colectora
Diseño con protección de dedos
Compensación de tolerancia del sistema de carriles que permite el montaje sencillo de los dispositivos en la placa de montaje del panel sin precisión extrema
Homologación UL sin complicaciones con los componentes UL registrados
Diseño perfecto de tamaño y datos técnicos para los servoamplificadores multieje típicos
Online Catalogue
»
Conectividad
»
Terminales y conectores de placas de circuitos impresos
»
Conectores para placas de circuitos impresos - OMNIMATE Power
»
OMNIMATE Power - Powerbus
»
Clase de prestaciones de 160 A