OMNIMATE Power para redes TI – escalable hasta 50 kVA Soluciones perfectas para satisfacer requisitos especiales
Mayor conformidad con las normas para no comprometer la calidad: OMNIMATE Power para redes de TI establece estándares con detalles integrados de serie que simplifican tanto el proceso de integración en el diseño como el de homologación y hacen más seguro el servicio de los equipos. Resultado de la aplicación y ventajas para el usuario: uso ilimitado en redes de TI a 400 V gracias a la seguridad frente al contacto con los dedos según IEC 61800-5-1 (+ 5,5 mm) y, además, utilización intuitiva y segura gracias a la brida de seguridad autoencajable que se maneja con una sola mano. El bloqueo automático en el momento de la inserción garantiza un funcionamiento seguro. Además, gracias a un diseño adecuado a la aplicación, no son necesarias tapas adicionales ni se compromete la homologación.
Conectividad de dispositivos | OMNIMATE® Power BUF 10.16 Conector PUSH IN PCB, 16mm², con función wire-ready • Tecnología PUSH IN con punto wire-ready ajustable que simplifica la conexión de cables semirrígidos sin terminales tubulares y cables con aislamiento rígido • Conexión directa y sin herramientas de cables rígidos y cables con terminales tubulares crimpados para una conexión del cableado rápida y segura • Manipulación del conector macho con una sola mano y conexión automática gracias a la sujeción intermedia con mecanismo enclavable y opción de fijación mediante tornillo adicional
Online Catalogue
»
Conectividad
»
Terminales y conectores de placas de circuitos impresos
»
Conectores para placas de circuitos impresos - OMNIMATE Power
»
OMNIMATE Power para redes de TI
»
16 mm²
»
Conectores hembra con conexión directa PUSH IN
»
BUF 10.16IT 180 AG