Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japonés
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
Versión del catálogo: 15-feb-2025
BLL 7.62HP/180F
Conector hembra de 180° para la placa de circuito impreso con un paso de 7,62. Cumple los requerimientos de la norma IEC 61800-5-1 y admite homologación UL conforme a UL840 600 V. Solución perfecta, con protección frente al contacto con los dedos, para la salida de potencia y aplicaciones de circuito intermedio.
La cara enchufable garantiza seguridad frente al contacto con los dedos de >3 mm conforme a IEC 61800-5-1.
Variantes: sin sujeción lateral, con sujeción por tornillo o con sujeción por soldadura.


Productos:

Número de polos:
Número de polos: 2
Color: negro
Código: 1122110000
Tipo: BLL 7.62HP/02/180F 3.2SN BK BX
Versión:
Conector para placa c.i., Conector hembra, Brida, Conexión por soldadura THT, 7.62 mm, Número de polos: 2, 180°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estañado, negro, Caja
 
Número de polos: 3
Color: negro
Código: 1122120000
Tipo: BLL 7.62HP/03/180F 3.2SN BK BX
Versión:
Conector para placa c.i., Conector hembra, Brida, Conexión por soldadura THT, 7.62 mm, Número de polos: 3, 180°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estañado, negro, Caja
 
Número de polos: 4
Color: negro
Código: 1122130000
Tipo: BLL 7.62HP/04/180F 3.2SN BK BX
Versión:
Conector para placa c.i., Conector hembra, Brida, Conexión por soldadura THT, 7.62 mm, Número de polos: 4, 180°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estañado, negro, Caja
 
Número de polos: 5
Color: negro
Código: 1122140000
Tipo: BLL 7.62HP/05/180F 3.2SN BK BX
Versión:
Conector para placa c.i., Conector hembra, Brida, Conexión por soldadura THT, 7.62 mm, Número de polos: 5, 180°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estañado, negro, Caja