OMNIMATE Power BV / SV 7.62HP – la clase de potencia de 28 kVA Soluciones perfectas para aplicaciones de potencia
Mayor reserva de potencia para una mayor carga admisible: la clase media del sistema de conectores de potencia OMNIMATE Power BV / SV 7.62HP, gracias a su alta capacidad de embornado, a la gran capacidad de sobrecarga y a la amplia selección de variantes y accesorios, es el soporte del rendimiento de la serie HP. HP es la sigla de "High Performance": esto significa no solo la máxima corriente hasta 50 °C sin deriva térmica, sino también la homologación total según UL para 600 V. Además, estos conectores cumplen con la seguridad frente al contacto con los dedos en redes TN de 400V (+3,0 mm) exigida por la norma sobre aplicaciones IEC61800-5-1.
Conector macho invertido de 180º, con conexión PUSH IN, para cableado de campo, de hasta 6 mm², con paso de 7,62, como “variante de tres sujeciones” para pasamuros en cajas. Indicado para cajas con un grosor de pared máx. de 2 mm. También es ideal como solución de protección frente a contacto con los dedos para tensiones inversas. Cumple los requerimientos de las normas UL1059 600 V Class C e IEC 61800-5-1.
Conector macho invertido 180°, con conexión PUSH IN y actuador ajustable (pulsador), para conductores de 6 mm² en un paso de 7,62. También ideal como solución de protección frente al contacto con los dedos para tensiones inversas. Cumple los requerimientos de las normas UL 1059 600 V, clase C, e IEC 61800-5-1.
Variantes: sin sujeción lateral, sujeción externa, sujeción intermedia enclavable y opcionalmente sujeción adicional por tornillo.
Online Catalogue
»
Conectividad
»
Terminales y conectores de placas de circuitos impresos
»
Conectores para placas de circuitos impresos - OMNIMATE Power
»
OMNIMATE Power HP
»
6 mm²
»
Conector macho con conexión directa PUSH IN
»
SVF 7.62HP/180
SVF 7.62HP/180:
Online Catalogue
»
Conectividad
»
Terminales y conectores de placas de circuitos impresos
»
Conectores para placas de circuitos impresos - OMNIMATE Power
»
OMNIMATE Power HP
»
6 mm²
»
Conector macho con conexión directa PUSH IN
»
SVFL 7.62HP/180