Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japonés
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
Versión del catálogo: 01-feb-2025
BLZ 7.62 HP
Power on board - 100% seguridad, 100% integración, 100% rentabilidad

La solución compacta y económica para aplicaciones UL-600V en instalaciones de pequeña potencia de hasta 12 kVA
  • 29 A a 630 V (IEC)
  • 20 A a 600 V (UL)
  • Perfil enchufable de un solo compartimento
  • Sección de embornado: 0,08 - 4 mm² / AWG 28 - 12

Asistencia para la homologación dispositivos:

  • cumple los requisitos para 600 V según UL508/UL840
  • cumple los requisitos más estrictos de seguridad frente al contacto con los dedos de IEC68100-5-1
Una cura de adelgazamiento para series de dispositivos multi-nivel: reduce tamaño y costes en el rango de aparatos de gran volumen y baja potencia sin poner en riesgo la homologación del dispositivo.

Índice de grupos de productos