Conector hembra de 180° con un paso de 10,16 para redes de TI. Cumple los requisitos de la norma UL1059 600 V, clase C. En combinación con el conector macho SU 10.16 IT con contacto en avance. Cumple los estrictos requisitos de protección frente al contacto con los dedos de 5,5 mm para redes de TI, conforme a la norma IEC 61800-5-1 para 400 V a tierra. En comparación con las soluciones convencionales, la sujeción intermedia con autobloqueo (que opcionalmente también admite la fijación mediante tornillo) reduce el espacio necesario en un ancho de paso. También disponible de manera opcional sin sujeción intermedia con autobloqueo.
Productos:
Número de polos:
Número de polos:
2
Código:
2627270000
Tipo:
BUZ 10.16IT/02/180MSF2 AG BK BX
Color:
negro
Versión:
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 10.16 mm, Número de polos: 2, 180°, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 16 mm²