Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japonés
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
Versión del catálogo: 01-feb-2025
Longitud de la carcasa 555 mm
Familia de luces WIL-LED: lámpara LED de alta intensidad de solo 8 mm (9,4 mm con imán) para suministro de 24 V CC con alta eficacia lumínica y larga duración (más de 60 000 h). Diseño muy robusto gracias al encapsulado completo, a la base y la capota de metal: dispositivo estanco (IP67). Color de iluminación de 5700 K apto para distintas aplicaciones. Conexión M12 extremadamente sencilla. Gracias al bajo consumo eléctrico, basta con una pequeña fuente de alimentación de 24 V.


Productos:

Rosca de conexión:
Longitud de cable:
Anchura: 555 mm
Color de luz (CCT): Cold white
Código: 2820280000
Rosca de conexión: M12
Tipo: WIL-LWXXXX-5700D024-555SXX0.3BM12GXXXX
Longitud de cable: 0,3 m
Color de revestimiento: negro
Tipo de montaje: Montaje del tornillo
 
Anchura: 555 mm
Color de luz (CCT): Cold white
Código: 2820290000
Rosca de conexión: sin
Tipo: WIL-LWXXXX-5700D024-555SXX3.0BXXXXXXXX
Longitud de cable: 3 m
Color de revestimiento: negro
Tipo de montaje: Montaje del tornillo