Conectividad
Electrónica
Automatización y software
Entorno de trabajo y accesorios
Equipamiento
Bornes
Conectores
Terminales y conectores de placas de circuitos impresos
Sistemas de cajas y componentes
Conectividad sin contactos
Sistemas de paso de cables y componentes
Juegos de cables, cables de conexión y cables
Interfaces PLC y soluciones de migración
Interfaces de servicio
Distribuidores
OMNIMATE 4.0
Conectores para circuito impreso de datos OMNIMATE
OMNIMATE Signal - Bornes para circuito impreso
OMNIMATE Signal - Conectores para circuito impreso
OMNIMATE Power - Bornes para circuito impreso
Conectores para placas de circuitos impresos - OMNIMATE Power
Bornes de paso para equipos - OMNIMATE Power
Conectores redondos para placas de circuitos impresos - IP67
Set de muestras - OMNIMATE
Conexión por tornillo
Conexión por pisador
Conexión directa PUSH IN
Conexión directa
Conexión por terminales planos enchufables
Accesorios
1,5 mm² (AWG 16) - paso 3,50 / 3,81 mm - conexión de soldadura por reflow THR - LSF-SMT 3.50 / 3.81
1,5 mm² (AWG 16) - paso 5,00 / 5,08 mm - conexión de soldadura por reflow THR - LSF-SMT 5.00 / 5.08
1,5 mm² (AWG 16) - paso 7,50 / 7,62 mm - conexión de soldadura por reflow THR - LSF-SMT 7.50 / 7.62
1,5 mm² (AWG 16) - paso 3,50 mm - conexión de soldadura por reflow SMD - LSF-SMD 3.50
1,5 mm² (AWG 16) - paso 5,00 mm - conexión de soldadura por reflow SMD - LSF-SMD 5.00
1,5 mm² (AWG 16) - paso 7,50 mm - conexión de soldadura por reflow SMD - LSF-SMD 7.50
1,5 mm² (AWG 16) - paso 3,50 mm - conexión de soldadura por ola THT - LS2HF 3.50 - multinivel
2,5 mm² (AWG 12) - paso 5,00 / 5,08 mm - conexión de soldadura por reflow THT - LMF 5.00 / 5.08
2,5 mm² (AWG 12) - paso 5,00 / 5,08 mm - conexión de soldadura por ola THT - LMFS 5.00 / 5.08
2,5 mm² (AWG 12) - paso de 7,50 mm - Conexión de soldadura por ola THT - LMF 7.50
2,5 mm² (AWG 12) - paso de 7,50 mm - Conexión de soldadura por ola THT - LMFS 7.50
2,5 mm² (AWG 12) - paso de 5,00 - Conexión de soldadura por ola THT - LMFV 5.00
2,5 mm² (AWG 12) - paso de 7,50 - Conexión de soldadura por ola THT - LMFV 7.50
LSF-SMD 3.50/90
LSF-SMD 3.50/135
LSF-SMD 3.5/180
Versión del catálogo:
23-mar-2024
LSF-SMD 3.50/90
Información:
Mostrar
|
Apagar lentamente
La innovadora conexión rápida: sencilla, segura y rentable: Bornes para circuito impreso con conexión por inserción directa (PUSH IN). Un hito entre los sistemas de conexión. Increíblemente sencillo y sencillamente increíble en el uso:Conectar y soltar fácilmente, sin herramientas, conductores rígidos o conductores con terminales Confeccionar automáticamente en proceso de soldadura reflow o en la fase de vapor Identificar de forma clara potenciales y puntos de embornado mediante pulsadores de colores En resumen: Design-In y procesamiento de máximo nivel e idoneidad para una amplia gama de aplicaciones.Borne para circuito impreso para montaje totalmente automático usando soldadura reflow (SMD), con conexión PUSH IN. Inserción del conductor y atornillado desde la misma dirección (TOP).
Solo hay que insertar los conductores rígidos y flexibles con terminales tubulares y ya están listos.
Al conectar cables semirrígidos sin terminales tubulares, el elemento de accionamiento se emplea para abrir el punto de embornado.
Manejo intuitivo gracias a la diferenciación clara de inserción del conductor y el punto de accionamiento.
Embalaje en cinta
Dirección de salida del conductor de 90º
Mostrar todos
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Número de polos:
2
Código:
1412410000
Tipo:
LSF-SMD 3.50/02/90 SN BK RL
Color:
negro
Versión:
Bornes para circuito impreso, 3.50 mm, Número de polos: 2, 90°, negro, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx. : 1.5 mm², Tape
Número de polos:
3
Código:
1412420000
Tipo:
LSF-SMD 3.50/03/90 SN BK RL
Color:
negro
Versión:
Bornes para circuito impreso, 3.50 mm, Número de polos: 3, 90°, negro, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx. : 1.5 mm², Tape
Número de polos:
4
Código:
1473510000
Tipo:
LSF-SMD 3.50/04/90 SN BK RL
Color:
negro
Versión:
Bornes para circuito impreso, 3.50 mm, Número de polos: 4, 90°, negro, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx. : 1.5 mm², Tape
Número de polos:
5
Código:
1473520000
Tipo:
LSF-SMD 3.50/05/90 SN BK RL
Color:
negro
Versión:
Bornes para circuito impreso, 3.50 mm, Número de polos: 5, 90°, negro, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx. : 1.5 mm², Tape
Número de polos:
6
Código:
1473530000
Tipo:
LSF-SMD 3.50/06/90 SN BK RL
Color:
negro
Versión:
Bornes para circuito impreso, 3.50 mm, Número de polos: 6, 90°, negro, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx. : 1.5 mm², Tape
Número de polos:
7
Código:
1473540000
Tipo:
LSF-SMD 3.50/07/90 SN BK RL
Color:
negro
Versión:
Bornes para circuito impreso, 3.50 mm, Número de polos: 7, 90°, negro, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx. : 1.5 mm², Tape
Número de polos:
8
Código:
1473550000
Tipo:
LSF-SMD 3.50/08/90 SN BK RL
Color:
negro
Versión:
Bornes para circuito impreso, 3.50 mm, Número de polos: 8, 90°, negro, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx. : 1.5 mm², Tape
Número de polos:
9
Código:
1473570000
Tipo:
LSF-SMD 3.50/09/90 SN BK RL
Color:
negro
Versión:
Bornes para circuito impreso, 3.50 mm, Número de polos: 9, 90°, negro, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx. : 1.5 mm², Tape
Número de polos:
10
Código:
1473590000
Tipo:
LSF-SMD 3.50/10/90 SN BK RL
Color:
negro
Versión:
Bornes para circuito impreso, 3.50 mm, Número de polos: 10, 90°, negro, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx. : 1.5 mm², Tape
Número de polos:
11
Código:
1473620000
Tipo:
LSF-SMD 3.50/11/90 SN BK RL
Color:
negro
Versión:
Bornes para circuito impreso, 3.50 mm, Número de polos: 11, 90°, negro, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx. : 1.5 mm², Tape
Número de polos:
12
Código:
1473650000
Tipo:
LSF-SMD 3.50/12/90 SN BK RL
Color:
negro
Versión:
Bornes para circuito impreso, 3.50 mm, Número de polos: 12, 90°, negro, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx. : 1.5 mm², Tape