Conectividad
Electrónica
Automatización y software
Entorno de trabajo y accesorios
Equipamiento
Bornes
Conectores
Terminales y conectores de placas de circuitos impresos
Sistemas de cajas y componentes
Conectividad sin contactos
Sistemas de paso de cables y componentes
Juegos de cables, cables de conexión y cables
Interfaces PLC y soluciones de migración
Interfaces de servicio
Distribuidores
OMNIMATE 4.0
Conectores para circuito impreso de datos OMNIMATE
OMNIMATE Signal - Bornes para circuito impreso
OMNIMATE Signal - Conectores para circuito impreso
OMNIMATE Power - Bornes para circuito impreso
Conectores para placas de circuitos impresos - OMNIMATE Power
Bornes de paso para equipos - OMNIMATE Power
Conectores redondos para placas de circuitos impresos - IP67
Set de muestras - OMNIMATE
Pitch 1.27mm (0,05 inch) - Board-to-Board connectors
Paso de 2,50 mm (0,098 pulgadas), series BL/SL 2.50
Paso de 3,50 mm (0,138 pulgadas); series B2CF/S2C y B2L/S2L; 2 pisos
Paso 3,50 mm (0,138 pulgadas) - Serie BL/SL 3.50
Conectores con paso 3,81 mm (0,150 pulgadas) - Serie BC/SC 3.81
Conectores con paso de 5,00 mm - serie BL/SL 5.00
Conectores con paso de 5,08 mm - serie BL/SL 5.08
Conectores rectangulares - Serie RSV
Accesorios
Conectores macho con conexión por soldadura THR
Conectores macho con conexión por soldadura
Conector hembra con conexión brida-tornillo
Conector hembra con conexión directa PUSH IN
BLZP 5.00HC/180
BLZP 5.00HC/90/270
BLZP 5.00HC/90 SN
BLZP 5.00HC/90F SN
BLZP 5.00HC/270 SN
BLZP 5.00HC/270F SN
BLZP 5.00HC/270LR SN
Versión del catálogo:
20-abr-2024
BLZP 5.00HC/270LR SN
Información:
Mostrar
|
Apagar lentamente
Conectores hembra con conexión brida-tornillo para conexión de conductores con dirección de salida recta (90° o 270°). Los conectores hembra ofrecen espacio para la señalización y se pueden codificar. Sujetado mediante sujeción lateral o pasador de desbloqueo. Disponen también de un tornillo positivo/negativo integrado, protección contra inserción incorrecta del cable y se suministran con bridas-tornillo abiertas. HC = Alta intensidad
Número de polos:
3
Código:
1961180000
Tipo:
BLZP 5.00HC/03/270LR SN BK BX
Color:
negro
Versión:
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 5.00 mm, Número de polos: 3, 90°, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 4 mm², Caja
Número de polos:
6
Código:
1961150000
Tipo:
BLZP 5.00HC/06/270LR SN BK BX
Color:
negro
Versión:
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 5.00 mm, Número de polos: 6, 90°, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 4 mm², Caja
Número de polos:
16
Código:
1961050000
Tipo:
BLZP 5.00HC/16/270LR SN BK BX
Color:
negro
Versión:
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 5.00 mm, Número de polos: 16, 90°, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 4 mm², Caja
Número de polos:
19
Código:
1961020000
Tipo:
BLZP 5.00HC/19/270LR SN BK BX
Color:
negro
Versión:
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 5.00 mm, Número de polos: 19, 90°, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 4 mm², Caja