Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japonés
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
Versión del catálogo: 01-feb-2025
90°, pasador abajo, THR

Conectores hembra transmisores RJ45 (magnéticos) para aplicaciones de gigabit (1000 base-T) con compensación integrada que contrarrestan activamente los acoplamientos inductivos y capacitivos y ahorran espacio en la placa de circuitos impresos.


La gama de productos abarca los diseños siguientes:
• 90°, horizontal  y 180° vertical
• Bloqueo ascendente/descendente
• Procesos de soldadura THT, THR o SMD
• Amplia gama de diferentes tipos de diseño, también con LED integrados y lengüetas de contacto de apantallado
• Velocidades de transmisión de hasta 1 Gbit/s
• Embalaje en bandeja (TY) o en rollo (embalaje en cinta, RL)
• Compatible con conector RJ45 modular de conformidad con las normas ANSI / TIA-1096-A e IEC 60603
• Fuerza dieléctrica ≥1500 V CA RMS (valor pico de 2250 V CA) de conformidad con la norma IEEE 802.3
• Fuerza dieléctrica ≥1500 V CA (valor pico) o ≥1500 V CC de conformidad con la norma IEC 60603
• Cumplimiento de los requisitos de la norma IEEE 802.3 (1000Base-T, 1 Gbit/s, IEEE 802.3ab o 100Base-Tx, 100 Mbps, IEEE 802.3u)

Propiedades y ventajas:
• Rango de temperaturas ampliado de –40 °C a +85 °C para el máximo rendimiento
• Capa de oro reforzada (30µ“) para una mayor protección frente a la corrosión
• La distancia de al menos 0,3 mm garantiza un resultado de soldadura perfecto




Productos:

Color: negro
Código: 2564440000
Tipo: RJ45G1 R1D 3.2E4N RL
Versión:
Conector para placa c.i., Transformador de conectores RJ45, 1000 Mbps , Conexión por soldadura THT/THR, 90°, Opción de bloqueo: inferior, Anilla de apantallado: 6 tabs, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , LED: No, Número de polos: 10, Tape
 
Color: negro
Código: 2544510000
Tipo: RJ45G1 R1D 3.3E4G/Y TY
Versión:
Conector para placa c.i., Transformador de conectores RJ45, 1000 Mbps , Conexión por soldadura THT/THR, 90°, Opción de bloqueo: inferior, Anilla de apantallado: 6 tabs, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , LED: Sí, verde, amarillo, Número de polos: 10, Bandeja (conjunto manual)
 
Color: negro
Código: 2638860000
Tipo: RJ45G1 R1D 3.3E4GY/GY RL
Versión:
Conector para placa c.i., Transformador de conectores RJ45, Conexión por soldadura THT/THR, 90°, Opción de bloqueo: inferior, Número de polos: 8, Tape
 
Color: negro
Código: 2564430000
Tipo: RJ45M R1D 3.2E4N RL
Versión:
Conector para placa c.i., Transformador de conectores RJ45, 10/100 MBit/s , Conexión por soldadura THT/THR, 90°, Opción de bloqueo: inferior, Anilla de apantallado: 6 tabs, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , LED: No, Número de polos: 8, Tape
 
Color: negro
Código: 2564410000
Tipo: RJ45M R1D 3.3E4G/Y RL
Versión:
Conector para placa c.i., Transformador de conectores RJ45, 10/100 MBit/s , Conexión por soldadura THT/THR, 90°, Opción de bloqueo: inferior, Anilla de apantallado: 6 tabs, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , LED: Sí, verde, amarillo, Número de polos: 8, Tape
 
Color: negro
Código: 2461060000
Tipo: RJ45M R1D 3.3N4Y/G TY
Versión:
Conector para placa c.i., Transformador de conectores RJ45, 10/100 MBit/s , Conexión por soldadura THT/THR, 90°, Opción de bloqueo: inferior, Anilla de apantallado: ninguno, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , LED: Sí, amarillo, verde, Número de polos: 8, Bandeja (conjunto manual)
 
Color: negro
Código: 2582680000
Tipo: RJ45M R1D 3.3N4Y/G TY SO
Versión:
Conector para placa c.i., Transformador de conectores RJ45, 10/100 MBit/s , Conexión por soldadura THT/THR, 90°, Opción de bloqueo: inferior, Anilla de apantallado: ninguno, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , LED: Sí, verde, amarillo, Número de polos: 7, Bandeja (conjunto manual)
 
Color: negro
Código: 2661700000
Tipo: RJ45MP R1D 3.3E4G/Y TY
Versión:
Conector para placa c.i., Transformador de conectores RJ45, 100 MBit/s, POE , Conexión por soldadura THT/THR, 90°, Opción de bloqueo: inferior, Número de polos: 10, Bandeja (conjunto manual)
 
Color: negro
Código: 2661710000
Tipo: RJ45MP R1D 3.3E4N RL
Versión:
Conector para placa c.i., Transformador de conectores RJ45, 100 MBit/s, POE , Conexión por soldadura THT/THR, 90°, Opción de bloqueo: inferior, Número de polos: 10, Tape