Diseñada originalmente para carcasas para componentes electrónicos, la familia de conectores macho SLEH es además apta para un uso universal como interfaz a los conectores hembra. Los conectores macho, doblados dos veces, garantizan una orientación especial del conector macho en la placa de circuito impreso: está asentado verticalmente sobre la placa de circuito impreso. La longitud del pin de soldadura también está optimizada para las aplicaciones de soldadura por ola.
Productos:
Color:
Código:
8427390000
Tipo:
SLEH 5.08/2 RE12.5 2.4 SN OR BX
Color:
naranja
Versión:
OMNIMATE Signal - Serie BL/SL 5.08, Conector para placa c.i.
Conector para placa c.i., Conector macho, Conexión por soldadura THT, 5.08 mm, Número de polos: 2, 180°, Longitud del terminal de soldadura (l): 2.4 mm, estañado, negro, Caja
Conector para placa c.i., Conector macho, Conexión por soldadura THT, 5.08 mm, Número de polos: 2, 180°, Longitud del terminal de soldadura (l): 2.4 mm, estañado, negro, Caja
Conector para placa c.i., Conector macho, Conexión por soldadura THT, 5.08 mm, Número de polos: 3, 180°, Longitud del terminal de soldadura (l): 2.4 mm, estañado, negro, Caja