Un nuevo estándar en densidad de componentes: el paso virtual de 0,875 mm para conexiones E/S de 1 mm²
El único conector macho de doble nivel y 4 hileras para interfaces de sensor IP20 en paso de 3,5
S2L de doble nivel es un estándar que se supera a sí mismo:
Por cada 3,5 mm de ancho, 4 contactos de E/S para secciones de 1 mm²
Elevada estabilidad gracias a su caja con geometrías de arrastre de fuerza
El pin extra sujeción suprime la fijación por tornillo
Menos es más; a continuación le presentamos las principales ventajas que ofrece para su aplicación:
75% de ahorro de espacio en la placa de circuito impreso
Reducción de costes de proceso gracias a pin extra sujeción
Menos esfuerzo mecánico en los puntos de soldadura
Más espacio, p. ej., para pantallas en el panel frontal
Una "pequeña" contribución para aumentar la competitividad: características adicionales conservando las mismas dimensiones, o dimensiones más reducidas conservando la misma funcionalidad.
Productos:
Código:
1357790000
Tipo:
S2CD-THR 3.50/08/90G 3.2SN BK BX
Color:
negro
Versión:
Conector para placa c.i., Conector macho, cerrado lateralmente, Conexión por soldadura THT/THR, 3.50 mm, Número de polos: 8, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estañado, negro, Caja
Conector para placa c.i., Conector macho, cerrado lateralmente, Conexión por soldadura THT/THR, 3.50 mm, Número de polos: 12, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estañado, negro, Caja
Conector para placa c.i., Conector macho, cerrado lateralmente, Conexión por soldadura THT/THR, 3.50 mm, Número de polos: 16, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estañado, negro, Caja
Conector para placa c.i., Conector macho, cerrado lateralmente, Conexión por soldadura THT/THR, 3.50 mm, Número de polos: 20, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estañado, negro, Caja
Conector para placa c.i., Conector macho, cerrado lateralmente, Conexión por soldadura THT/THR, 3.50 mm, Número de polos: 24, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estañado, negro, Caja
Conector para placa c.i., Conector macho, cerrado lateralmente, Conexión por soldadura THT/THR, 3.50 mm, Número de polos: 28, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estañado, negro, Caja
Conector para placa c.i., Conector macho, cerrado lateralmente, Conexión por soldadura THT/THR, 3.50 mm, Número de polos: 32, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estañado, negro, Caja
Conector para placa c.i., Conector macho, cerrado lateralmente, Conexión por soldadura THT/THR, 3.50 mm, Número de polos: 36, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estañado, negro, Caja