Conectores para circuito impreso de datos OMNIMATE
Información:
Mostrar
|
Apagar lentamente
Los componentes OMNIMATE Data son conectores hembra para circuitos USB y RJ45 que permiten la transmisión segura de datos en entornos Ethernet industriales. Los componentes RJ45 de Weidmüller garantizan una transmisión fiable con velocidades de hasta 1 Gbit/s. Con distintas variantes para procesos de soldadura THT, THR o SMT, los conectores hembra son perfectos para todas las técnicas comunes de ensamblado de placas de circuitos impresos. Los distintos tipos de diseños de los conectores hembra para placas de circuitos impresos RJ45 permiten la adaptación al diseño de la caja individual.
Conectores hembra para placas de circuitos impresos Single Pair Ethernet Single Pair Ethernet es una tecnología que solo requiere dos hilos para transmitir datos y alimentación. Las ventajas que ofrece hacen que las redes SPE sean las infraestructuras preferidas en el ámbito de campo, entre otros. Ventajas de la tecnología Single Pair Ethernet
Rendimiento constante: la conexión Single Pair Ethernet permite una comunicación Ethernet uniforme entre el sensor y la nube.
Tecnología preparada para el futuro: tecnología clave para el modelo de industria 4.0 e IIoT.
Flexibilidad: posibilidad de utilización en multitud de aplicaciones gracias al alcance de hasta 1000 m y a la velocidad de hasta 1 Gbps.
Innovación: sistema más ligero, que requiere menos espacio y menos esfuerzo de instalación.
Bornes para PCB Single Pair Ethernet Soluciones SPE sencillas y eficientes para la placa de circuito impreso
Características y ventajas:
Transmisión segura de datos a 10 Mbit/s hasta 1.000 metros
Apto para todos los dispositivos IIoT para una fácil integración de los dispositivos de campo. Los componentes SPE para PCB son una alternativa económica a los conectores SPE estándar
Disponible opcionalmente con conexión PUSH IN, SNAP IN o por tornillo para una gran resistencia al contacto y a las vibraciones.
Instalación de los componentes sin errores gracias a una rotulación adecuada.
Los bornes para PCB pueden usarse como variante bipolar para aplicaciones sin apantallamiento o como variante tripolar para aplicaciones con apantallamiento.
Gracias a la función “Power over Data Line” (PoDL), se pueden transmitir hasta 50 W de acuerdo con la norma IEEE 802.3bu.
Ventajas especiales • Alternativa rentable a las conexiones RJ45 y M12 • Transmisión de datos compatible con Ethernet, por ejemplo, para aplicaciones PROFINET (cat. 5, hasta 100 Mbps) • Conexión de cables PUSH IN de eficacia demostrada • Compatibilidad con los procedimientos de soldadura THT (LMF) y THR (LSF-SMT) • Apto para la transmisión de datos de conformidad con las normas ISO/IEC 11801-1; DIN EN 50173-1 (VDE 0800-173-1) y ANSI/TIA-568-B.2-10 • Amplia gama de aplicaciones para todos los dispositivos IIoT
La gama de productos abarca los diseños siguientes: • 90°, horizontal y 180° vertical • Bloqueo ascendente/descendente • Procesos de soldadura THT, THR o SMD • Amplia gama de diferentes tipos de diseño, también con LED integrados y lengüetas de contacto de apantallado • Categoría de rendimiento 3 a cat. 6 • Embalaje en bandeja (TY) o en rollo (embalaje en cinta, RL) • Compatible con conector RJ45 modular de conformidad con las normas ANSI / TIA-1096-A e IEC 60603 • Fuerza dieléctrica ≥1500 V CA RMS (valor pico de 2250 V CA) de conformidad con la norma IEEE 802.3 • Fuerza dieléctrica ≥1500 V CA (valor pico) o ≥1500 V CC de conformidad con la norma IEC 60603
Propiedades y ventajas: • Rango de temperaturas ampliado de –40 °C a +85 °C para el máximo rendimiento • Capa de oro reforzada (30µ“) para una mayor protección frente a la corrosión • La distancia de al menos 0,3 mm garantiza un resultado de soldadura perfecto
Conectores hembra transmisores RJ45 (magnéticos) para aplicaciones de gigabit (1000 base-T) con compensación integrada que contrarrestan activamente los acoplamientos inductivos y capacitivos y ahorran espacio en la placa de circuitos impresos.
La gama de productos abarca los diseños siguientes: • 90°, horizontal y 180° vertical • Bloqueo ascendente/descendente • Procesos de soldadura THT, THR o SMD • Amplia gama de diferentes tipos de diseño, también con LED integrados y lengüetas de contacto de apantallado • Velocidades de transmisión de hasta 1 Gbit/s • Embalaje en bandeja (TY) o en rollo (embalaje en cinta, RL) • Compatible con conector RJ45 modular de conformidad con las normas ANSI / TIA-1096-A e IEC 60603 • Fuerza dieléctrica ≥1500 V CA RMS (valor pico de 2250 V CA) de conformidad con la norma IEEE 802.3 • Fuerza dieléctrica ≥1500 V CA (valor pico) o ≥1500 V CC de conformidad con la norma IEC 60603 • Cumplimiento de los requisitos de la norma IEEE 802.3 (1000Base-T, 1 Gbit/s, IEEE 802.3ab o 100Base-Tx, 100 Mbps, IEEE 802.3u)
Propiedades y ventajas: • Rango de temperaturas ampliado de –40 °C a +85 °C para el máximo rendimiento • Capa de oro reforzada (30µ“) para una mayor protección frente a la corrosión • La distancia de al menos 0,3 mm garantiza un resultado de soldadura perfecto
USB como interfaz de datos fiable para tu dispositivo en uso industrial. Debido a sus numerosas ventajas, los conectores USB son siempre los más utilizados en la industria eléctrica. La amplia gama de componentes USB-A, -B - C y -Micro permite diseñar dispositivos preparados para el futuro con velocidades de hasta 10 Gbit/s. Nuestros conectores USB PCB admiten los robustos estándares USB 2.0, 3.0 y 3.1 para una transferencia de datos rápida y sencilla. Los conectores individuales cumplen los requisitos de gran durabilidad y ofrecen una conectividad fiable.
Hasta 10,000 ciclos de conexión
Procedimientos de soldadura THT, THD o SMD
Disponible con diseño de 180° (vertical/de pie) o 90° (horizontal)
Embalaje en bandeja (TY) o rollo (embalaje en cinta, RL)
Capa de oro reforzada para protección mejorada contra la corrosión
Los conectores USB 3.1 admiten velocidades de transmisión de datos de 10 Gbit/s para una transferencia de datos rápida
Los conectores USB-C permiten una conexión sin errores gracias a su diseño simétrico
Funcionamiento robusto Plug & Play: conectar y desconectar sin apagar ni reiniciar el sistema
Conectores HDMI para placas de circuito impreso - conectividad fiable para tus proyectos electrónicos Los conectores HDMI de Weidmüller ofrecen una solución de alta calidad para la transmisión de señales de vídeo, audio y Ethernet (HEC) en aplicaciones industriales
Características y ventajas:
Diseño compacto: ideal para diseños de PCB que ahorran espacio gracias a las distintas direcciones de salida
Alta velocidad de transmisión de datos: Admite HDMI 2.0 y resoluciones 4K y Ethernet de hasta 100 Mbit/s
Fácil integración: el diseño estandarizado facilita el montaje y la integración en el dispositivo
Protección CEM: protección fiable contra interferencias para una transmisión de datos limpia
Perfectamente adecuado para su procesamiento en procedimientos SMT automatizados gracias al embalaje en cinta
Durabilidad: su diseño robusto garantiza su fiabilidad en entornos exigentes
IEEE 1394a - conectores FireWire y conectores enchufables en campo - conexiones de datos flexibles Los conectores hembra FireWire de Weidmüller ofrecen transferencias de datos rápidas y un ajuste sencillo in situ - ideales para aplicaciones industriales
Características y ventajas:
Robusto y resistente: diseñado para entornos exigentes con bloqueo estable
Protección CEM: protección fiable contra interferencias para una transmisión de datos limpia
Conexión en caliente plug & play: Los dispositivos se pueden conectar durante el funcionamiento y son reconocidos.
Transmisión rápida y sin pérdidas de hasta 400 Mbit/s
Alimentación eléctrica integrada (8 a 33 V DC, 1,5 A, máx. 48 W)
Montaje sencillo sin herramientas especiales en el lugar, con conexión mediante conector para soldar en el conector ensamblable en campo.
Online Catalogue
»
Conectividad
»
Terminales y conectores de placas de circuitos impresos
»
Conectores para circuito impreso de datos OMNIMATE
»
SPE Connectors
SPE Connectors:
Online Catalogue
»
Conectividad
»
Terminales y conectores de placas de circuitos impresos
»
Conectores para circuito impreso de datos OMNIMATE
»
Bornes SPE
Bornes SPE:
Online Catalogue
»
Conectividad
»
Terminales y conectores de placas de circuitos impresos
»
Conectores para circuito impreso de datos OMNIMATE
»
Borne para placa de circuito impreso Ethernet
Borne para placa de circuito impreso Ethernet:
Online Catalogue
»
Conectividad
»
Terminales y conectores de placas de circuitos impresos
»
Conectores para circuito impreso de datos OMNIMATE
»
Ethernet-APL
Ethernet-APL:
Online Catalogue
»
Conectividad
»
Terminales y conectores de placas de circuitos impresos
»
Conectores para circuito impreso de datos OMNIMATE
»
Conectores RJ45 modulares
Conectores RJ45 modulares:
Online Catalogue
»
Conectividad
»
Terminales y conectores de placas de circuitos impresos
»
Conectores para circuito impreso de datos OMNIMATE
»
Conectores de transformador RJ45
Conectores de transformador RJ45:
Online Catalogue
»
Conectividad
»
Terminales y conectores de placas de circuitos impresos
»
Conectores para circuito impreso de datos OMNIMATE
»
Conectores USB
Conectores USB:
Online Catalogue
»
Conectividad
»
Terminales y conectores de placas de circuitos impresos
»
Conectores para circuito impreso de datos OMNIMATE
»
Conectores HDMI
Conectores HDMI:
Online Catalogue
»
Conectividad
»
Terminales y conectores de placas de circuitos impresos
»
Conectores para circuito impreso de datos OMNIMATE
»
Conectores FireWire