La robusta conexión directa para los más altos requisitos de corriente y tensión en todas las aplicaciones de electrónica de potencia, como los onduladores solares, los convertidores de frecuencia, los servoreguladores y las fuentes de alimentación de potencia.
Productos:
Número de polos:
Número de polos:
2
Código:
2492000000
Color:
negro
Tipo:
LUF 15.00/02/90V 5.0SN BK BX
Longitud del terminal de soldadura (l):
5 mm
Versión:
Bornes para circuito impreso, 15.00 mm, Número de polos: 2, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 5 mm, negro, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx. : 16 mm², Caja
Bornes para circuito impreso, 15.00 mm, Número de polos: 3, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 5 mm, negro, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx. : 16 mm², Caja
Bornes para circuito impreso, 15.00 mm, Número de polos: 4, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 5 mm, negro, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx. : 16 mm², Caja
Bornes para circuito impreso, 15.00 mm, Número de polos: 5, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 5 mm, negro, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx. : 16 mm², Caja
Bornes para circuito impreso, 15.00 mm, Número de polos: 6, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 5 mm, negro, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx. : 16 mm², Caja
Bornes para circuito impreso, 15.00 mm, Número de polos: 7, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 5 mm, negro, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx. : 16 mm², Caja
Bornes para circuito impreso, 15.00 mm, Número de polos: 8, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 5 mm, negro, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx. : 16 mm², Caja