Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japonés
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
Versión del catálogo: 01-feb-2025
90°, pasador abajo, THT

La gama de productos abarca los diseños siguientes:
• 90°, horizontal  y 180° vertical
• Bloqueo ascendente/descendente
• Procesos de soldadura THT, THR o SMD
• Amplia gama de diferentes tipos de diseño, también con LED integrados y lengüetas de contacto de apantallado
• Categoría de rendimiento 3 a cat. 6
• Embalaje en bandeja (TY) o en rollo (embalaje en cinta, RL)
• Compatible con conector RJ45 modular de conformidad con las normas ANSI / TIA-1096-A e IEC 60603
• Fuerza dieléctrica ≥1500 V CA RMS (valor pico de 2250 V CA) de conformidad con la norma IEEE 802.3
• Fuerza dieléctrica ≥1500 V CA (valor pico) o ≥1500 V CC de conformidad con la norma IEC 60603

Propiedades y ventajas:
• Rango de temperaturas ampliado de –40 °C a +85 °C para el máximo rendimiento
• Capa de oro reforzada (30µ“) para una mayor protección frente a la corrosión
• La distancia de al menos 0,3 mm garantiza un resultado de soldadura perfecto




Productos:

Código: 2562820000
Color: negro
Tipo: RJ45C5 T1D 3.2E4G/Y TY
Versión:
Conector para placa c.i., Conectores RJ45, Cat. 5 , Conexión por soldadura THT, 90°, Opción de bloqueo: inferior, Anilla de apantallado: 6 tabs, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , LED: Sí, verde, amarillo, Número de polos: 12, Bandeja (conjunto manual)
 
Código: 2439040000
Color: negro
Tipo: RJ45C5 T1D 3.2N4N RL SO
Versión:
Conector para placa c.i., Conectores RJ45, Cat. 5 , Conexión por soldadura THT, 90°, Opción de bloqueo: inferior, Anilla de apantallado: ninguno, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , LED: No, Número de polos: 8, Tape
 
Código: 2562900000
Color: negro
Tipo: RJ45C5 T1D 3.3E4N TY
Versión:
Conector para placa c.i., Conectores RJ45, Cat. 5 , Conexión por soldadura THT, 90°, Opción de bloqueo: inferior, Anilla de apantallado: 6 tabs, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , LED: No, Número de polos: 8, Bandeja (conjunto manual)
 
Código: 1433800000
Color: negro
Tipo: RJ45C5 T1D 3.3N4N TY
Versión:
Conector para placa c.i., Conectores RJ45, Cat. 5 , Conexión por soldadura THT, 90°, Opción de bloqueo: inferior, Anilla de apantallado: ninguno, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , LED: No, Número de polos: 8, Tray