El conector hembra con conexión transversal integrada y señalización impresa clara permite transferir el potencial, manteniendo la plena carga de intensidad admisible de la máxima sección del conductor. La conexión transversal se realiza verticalmente entre los polos de las filas que están una sobre la otra. Conectores hembra para conexión de conductor con conexión directa con dirección de salida en el paso de 3,5 mm. Disponibilidad de sujeción lateral y palanca de desbloqueo. Embalaje de cartón.
Productos:
Número de polos:
Número de polos:
6
Código:
1944750000
Tipo:
B2L 3.50/06/180LHQV3 SN BK BX
Color:
negro
Versión:
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 3.50 mm, Número de polos: 6, 180°, Conexión directa, Sección de embornado, máx. : 1 mm², Caja