La gama de productos abarca los diseños siguientes: • 90°, horizontal y 180° vertical • Bloqueo ascendente/descendente • Procesos de soldadura THT, THR o SMD • Amplia gama de diferentes tipos de diseño, también con LED integrados y lengüetas de contacto de apantallado • Categoría de rendimiento 3 a cat. 6 • Embalaje en bandeja (TY) o en rollo (embalaje en cinta, RL) • Compatible con conector RJ45 modular de conformidad con las normas ANSI / TIA-1096-A e IEC 60603 • Fuerza dieléctrica ≥1500 V CA RMS (valor pico de 2250 V CA) de conformidad con la norma IEEE 802.3 • Fuerza dieléctrica ≥1500 V CA (valor pico) o ≥1500 V CC de conformidad con la norma IEC 60603
Propiedades y ventajas: • Rango de temperaturas ampliado de –40 °C a +85 °C para el máximo rendimiento • Capa de oro reforzada (30µ“) para una mayor protección frente a la corrosión • La distancia de al menos 0,3 mm garantiza un resultado de soldadura perfecto
Productos:
Color:
Código:
2626090000
Tipo:
RJ45C5 R1U 1.7N4G/Y RL
Color:
negro
Versión:
Conector para placa c.i., Conectores RJ45, Conexión por soldadura THT/THR, 90°, Opción de bloqueo: superior, LED: Sí, verde, amarillo, Número de polos: 8, Tape
Conector para placa c.i., Conectores RJ45, Cat. 5 , Conexión por soldadura THT/THR, 90°, Opción de bloqueo: superior, Anilla de apantallado: ninguno, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , LED: Sí, verde, amarillo, Número de polos: 12, Tape