Borne de instalación compacto para secciones de conductor estándar de 2,5 mm². Borne de conexión directa con dirección de salida de 135° y pasos variables: 7,50 - 7,62 mm (1 parte con 2 pasos). Datos nominales:
24 A a 40°C/1000 V (IEC) o 15 A/300 V (UL)
0,13 - 2,5 mm² (IEC)/26 - 14 AWG (UL)
Comportamiento de inflamabilidad conforme a la norma UL 94: V0
Ventajas de la aplicación:
Seguridad: certificación ATEX Ex II 2GD/Ex e II (KEMA07 ATAEX0047U) opcional
Resistencia a la temperatura: resistencia a largo plazo a hasta 120°C que ofrece el material de aislamiento Wemid de alto rendimiento
Adaptable: adaptación sencilla del paso de 7,50 a 7,62 mm (paso de 0,300)
Comodidad: palanca opcional para la apertura sencilla del punto de embornado
Borne de instalación compacto para secciones de conductor estándar de 2,5 mm². Borne de conexión directa con dirección de salida de 135° y pasos variables: 7,50 - 7,62 mm (1 parte con 2 pasos). Datos nominales:
24 A a 40°C/1000 V (IEC) o 15 A/300 V (UL)
0,13 - 2,5 mm² (IEC)/26 - 14 AWG (UL)
Comportamiento de inflamabilidad conforme a la norma UL 94: V0
Ventajas de la aplicación:
Seguridad: certificación ATEX Ex II 2GD/Ex e II (KEMA07 ATAEX0047U) opcional
Resistencia a la temperatura: resistencia a largo plazo a hasta 120°C que ofrece el material de aislamiento Wemid de alto rendimiento
Adaptable: adaptación sencilla del paso de 7,50 a 7,62 mm (paso de 0,300)
Comodidad: palanca opcional para la apertura sencilla del punto de embornado
Borne de instalación compacto para secciones de conductor estándar de 2,5 mm². Borne de conexión directa con dirección de salida de 135° y pasos variables: 7,50 - 7,62 mm (1 parte con 2 pasos). Datos nominales:
24 A a 40°C/1000 V (IEC) o 15 A/300 V (UL)
0,13 - 2,5 mm² (IEC)/26 - 14 AWG (UL)
Comportamiento de inflamabilidad conforme a la norma UL 94: V0
Ventajas de la aplicación:
Seguridad: certificación ATEX Ex II 2GD/Ex e II (KEMA07 ATAEX0047U) opcional
Resistencia a la temperatura: resistencia a largo plazo a hasta 120°C que ofrece el material de aislamiento Wemid de alto rendimiento
Adaptable: adaptación sencilla del paso de 7,50 a 7,62 mm (paso de 0,300)
Comodidad: palanca opcional para la apertura sencilla del punto de embornado
Online Catalogue
»
Conectividad
»
Terminales y conectores de placas de circuitos impresos
»
OMNIMATE Signal - Bornes para circuito impreso
»
Conexión directa
»
2.5 mm² (AWG 14) - Pitch 7.50-7.62 mm - LMZF 7
»
LMZF 7/135
LMZF 7/135:
Online Catalogue
»
Conectividad
»
Terminales y conectores de placas de circuitos impresos
»
OMNIMATE Signal - Bornes para circuito impreso
»
Conexión directa
»
2.5 mm² (AWG 14) - Pitch 7.50-7.62 mm - LMZF 7
»
LMZFL 7/135