Conectividad
Electrónica
Automatización y software
Entorno de trabajo y accesorios
Equipamiento
Bornes
Conectores
Terminales y conectores de placas de circuitos impresos
Sistemas de cajas y componentes
Conectividad sin contactos
Sistemas de paso de cables y componentes
Juegos de cables, cables de conexión y cables
Interfaces PLC y soluciones de migración
Interfaces de servicio
Distribuidores
OMNIMATE 4.0
Conectores para circuito impreso de datos OMNIMATE
OMNIMATE Signal - Bornes para circuito impreso
OMNIMATE Signal - Conectores para circuito impreso
OMNIMATE Power - Bornes para circuito impreso
Conectores para placas de circuitos impresos - OMNIMATE Power
Bornes de paso para equipos - OMNIMATE Power
Conectores redondos para placas de circuitos impresos - IP67
Set de muestras - OMNIMATE
Pitch 1.27mm (0,05 inch) - Board-to-Board connectors
Paso de 2,50 mm (0,098 pulgadas), series BL/SL 2.50
Paso de 3,50 mm (0,138 pulgadas); series B2CF/S2C y B2L/S2L; 2 pisos
Paso 3,50 mm (0,138 pulgadas) - Serie BL/SL 3.50
Conectores con paso 3,81 mm (0,150 pulgadas) - Serie BC/SC 3.81
Conectores con paso de 5,00 mm - serie BL/SL 5.00
Conectores con paso de 5,08 mm - serie BL/SL 5.08
Conectores rectangulares - Serie RSV
Accesorios
Conectores macho con conexión por soldadura
Conectores macho con conexión por soldadura
Conector macho con conexión brida-tornillo
Conector hembra con conexión brida-tornillo
Conector hembra, conexión por muelle PUSH IN.
Conector hembra con conexión por soldadura THR
BCZ 3.81/180
BCZ 3.81/90/270
BCZ 3.81/180
BCZ 3.81/180F
BCZ 3.81/180LR
BCZ 3.81/180ZE
BCZ 3.81/180FZE
BCZ 3.81/180LRZE
Versión del catálogo:
20-abr-2024
BCZ 3.81/180ZE
Información:
Mostrar
|
Apagar lentamente
Conectores hembra con conexión brida-tornillo para conexión de conductores Para la libre configuración del nivel de conexión, están disponibles conductores con tres direcciones de salida: 180° conductor recto respecto a la dirección de inserción 90° conductor perpendicular hacia arriba respecto a la dirección de inserción 270° conductor perpendicular hacia abajo respecto a la dirección de inserción Para las diferentes necesidades de conexión, se puede elegir entre tres formas de carcasas diferentes: Carcasa estándar sin brida Brida con tornillo (F) Brida con el pasador de desbloqueo (LR) patentado de Weidmüller para el enclavamiento y la desconexión sin herramientas y sin carga Los conectores de Weidmüller con paso de 3,81 mm (0,15 pulgadas) son compatibles con los conectores convencionales, ofrecen espacio para la impresión y se pueden codificar.
Mostrar todos
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Mostrar todos
naranja
negro
Número de polos:
5
Código:
1236270000
Tipo:
BCZ 3.81/05/180ZE SN OR BX
Color:
naranja
Versión:
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 3.81 mm, Número de polos: 5, 180°, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 1.5 mm², Caja
Número de polos:
6
Código:
1236280000
Tipo:
BCZ 3.81/06/180ZE SN OR BX
Color:
naranja
Versión:
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 3.81 mm, Número de polos: 6, 180°, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 1.5 mm², Caja
Número de polos:
7
Código:
1236290000
Tipo:
BCZ 3.81/07/180ZE SN OR BX
Color:
naranja
Versión:
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 3.81 mm, Número de polos: 7, 180°, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 1.5 mm², Caja
Número de polos:
8
Código:
1236300000
Tipo:
BCZ 3.81/08/180ZE SN OR BX
Color:
naranja
Versión:
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 3.81 mm, Número de polos: 8, 180°, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 1.5 mm², Caja
Número de polos:
9
Código:
1236320000
Tipo:
BCZ 3.81/09/180ZE SN OR BX
Color:
naranja
Versión:
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 3.81 mm, Número de polos: 9, 180°, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 1.5 mm², Caja
Número de polos:
10
Código:
1236330000
Tipo:
BCZ 3.81/10/180ZE SN OR BX
Color:
naranja
Versión:
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 3.81 mm, Número de polos: 10, 180°, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 1.5 mm², Caja
Número de polos:
11
Código:
1236340000
Tipo:
BCZ 3.81/11/180ZE SN OR BX
Color:
naranja
Versión:
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 3.81 mm, Número de polos: 11, 180°, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 1.5 mm², Caja
Número de polos:
12
Código:
1236370000
Tipo:
BCZ 3.81/12/180ZE SN OR BX
Color:
naranja
Versión:
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 3.81 mm, Número de polos: 12, 180°, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 1.5 mm², Caja
Número de polos:
13
Código:
1236380000
Tipo:
BCZ 3.81/13/180ZE SN OR BX
Color:
naranja
Versión:
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 3.81 mm, Número de polos: 13, 180°, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 1.5 mm², Caja
Número de polos:
14
Código:
1236390000
Tipo:
BCZ 3.81/14/180ZE SN OR BX
Color:
naranja
Versión:
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 3.81 mm, Número de polos: 14, 180°, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 1.5 mm², Caja
Número de polos:
15
Código:
1236400000
Tipo:
BCZ 3.81/15/180ZE SN OR BX
Color:
naranja
Versión:
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 3.81 mm, Número de polos: 15, 180°, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 1.5 mm², Caja
Número de polos:
16
Código:
1236410000
Tipo:
BCZ 3.81/16/180ZE SN OR BX
Color:
naranja
Versión:
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 3.81 mm, Número de polos: 16, 180°, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 1.5 mm², Caja
Número de polos:
17
Código:
1236420000
Tipo:
BCZ 3.81/17/180ZE SN OR BX
Color:
naranja
Versión:
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 3.81 mm, Número de polos: 17, 180°, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 1.5 mm², Caja
Número de polos:
18
Código:
1236430000
Tipo:
BCZ 3.81/18/180ZE SN OR BX
Color:
naranja
Versión:
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 3.81 mm, Número de polos: 18, 180°, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 1.5 mm², Caja
Número de polos:
19
Código:
1236440000
Tipo:
BCZ 3.81/19/180ZE SN OR BX
Color:
naranja
Versión:
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 3.81 mm, Número de polos: 19, 180°, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 1.5 mm², Caja
Número de polos:
20
Código:
1236470000
Tipo:
BCZ 3.81/20/180ZE SN OR BX
Color:
naranja
Versión:
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 3.81 mm, Número de polos: 20, 180°, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 1.5 mm², Caja
Número de polos:
5
Código:
1071950000
Tipo:
BCZ 3.81/05/180ZE SN BK BX
Color:
negro
Versión:
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 3.81 mm, Número de polos: 5, 180°, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 1.5 mm², Caja
Número de polos:
6
Código:
1071960000
Tipo:
BCZ 3.81/06/180ZE SN BK BX
Color:
negro
Versión:
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 3.81 mm, Número de polos: 6, 180°, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 1.5 mm², Caja
Número de polos:
8
Código:
1941970000
Tipo:
BCZ 3.81/08/180ZE SN BK BX
Color:
negro
Versión:
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 3.81 mm, Número de polos: 8, 180°, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 1.5 mm², Caja
Número de polos:
10
Código:
1072010000
Tipo:
BCZ 3.81/10/180ZE SN BK BX
Color:
negro
Versión:
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 3.81 mm, Número de polos: 10, 180°, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 1.5 mm², Caja
Número de polos:
12
Código:
1072030000
Tipo:
BCZ 3.81/12/180ZE SN BK BX
Color:
negro
Versión:
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 3.81 mm, Número de polos: 12, 180°, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 1.5 mm², Caja
Número de polos:
13
Código:
1072040000
Tipo:
BCZ 3.81/13/180ZE SN BK BX
Color:
negro
Versión:
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 3.81 mm, Número de polos: 13, 180°, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 1.5 mm², Caja