Conectores hembra transmisores RJ45 (magnéticos) para aplicaciones de gigabit (1000 base-T) con compensación integrada que contrarrestan activamente los acoplamientos inductivos y capacitivos y ahorran espacio en la placa de circuitos impresos.
La gama de productos abarca los diseños siguientes: • 90°, horizontal y 180° vertical • Bloqueo ascendente/descendente • Procesos de soldadura THT, THR o SMD • Amplia gama de diferentes tipos de diseño, también con LED integrados y lengüetas de contacto de apantallado • Velocidades de transmisión de hasta 1 Gbit/s • Embalaje en bandeja (TY) o en rollo (embalaje en cinta, RL) • Compatible con conector RJ45 modular de conformidad con las normas ANSI / TIA-1096-A e IEC 60603 • Fuerza dieléctrica ≥1500 V CA RMS (valor pico de 2250 V CA) de conformidad con la norma IEEE 802.3 • Fuerza dieléctrica ≥1500 V CA (valor pico) o ≥1500 V CC de conformidad con la norma IEC 60603 • Cumplimiento de los requisitos de la norma IEEE 802.3 (1000Base-T, 1 Gbit/s, IEEE 802.3ab o 100Base-Tx, 100 Mbps, IEEE 802.3u)
Propiedades y ventajas: • Rango de temperaturas ampliado de –40 °C a +85 °C para el máximo rendimiento • Capa de oro reforzada (30µ“) para una mayor protección frente a la corrosión • La distancia de al menos 0,3 mm garantiza un resultado de soldadura perfecto
Productos:
Código:
2562160000
Color:
negro
Tipo:
RJ45G R1V 1.9N4YG/YG RL
Versión:
Conector para placa c.i., Transformador de conectores RJ45, 1000 Mbps , Conexión por soldadura THT/THR, 180°, Anilla de apantallado: ninguno, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , LED: Sí, Verde/amarillo, Verde/amarillo, Número de polos: 10, Tape
Conector para placa c.i., Transformador de conectores RJ45, 1000 Mbps , Conexión por soldadura THT/THR, 180°, Anilla de apantallado: ninguno, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , LED: Sí, Verde/amarillo, Número de polos: 10, Bandeja (conjunto manual)
Conector para placa c.i., Transformador de conectores RJ45, 1000 Mbps , Conexión por soldadura THT/THR, 180°, Anilla de apantallado: ninguno, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , LED: Sí, Verde/amarillo, Verde/amarillo, Número de polos: 10, Bandeja (conjunto manual)
Conector para placa c.i., Transformador de conectores RJ45, 10/100 MBit/s , Conexión por soldadura THT/THR, 180°, Anilla de apantallado: ninguno, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , LED: Sí, Verde/amarillo, Verde/amarillo, Número de polos: 8, Tape
Conector para placa c.i., Transformador de conectores RJ45, 10/100 MBit/s , Conexión por soldadura THT/THR, 180°, Anilla de apantallado: ninguno, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , LED: Sí, Verde/amarillo, Número de polos: 8, Bandeja (conjunto manual)
Conector para placa c.i., Transformador de conectores RJ45, 100 MBit/s , Conexión por soldadura THT/THR, 180°, LED: No, Número de polos: 8, Bandeja (conjunto manual)
Conector para placa c.i., Transformador de conectores RJ45, 10/100 MBit/s , Conexión por soldadura THT/THR, 180°, Anilla de apantallado: ninguno, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , LED: Sí, amarillo, verde, Número de polos: 8, Bandeja (conjunto manual)
Conector para placa c.i., Transformador de conectores RJ45, 10/100 MBit/s , Conexión por soldadura THT/THR, 180°, Anilla de apantallado: ninguno, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , LED: Sí, verde, amarillo, Número de polos: 7, Bandeja (conjunto manual)
Conector para placa c.i., Transformador de conectores RJ45, 10/100 MBit/s , Conexión por soldadura THT/THR, 180°, Anilla de apantallado: ninguno, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , LED: Sí, Verde/amarillo, Verde/amarillo, Número de polos: 8, Bandeja (conjunto manual)