Borne de instalación compacto para secciones de conductor estándar de 2,5 mm². Borne de conexión directa con dirección de salida de 135° y pasos variables: 7,50 - 7,62 mm (1 parte con 2 pasos). Datos nominales:
24 A a 40°C/1000 V (IEC) o 15 A/300 V (UL)
0,13 - 2,5 mm² (IEC)/26 - 14 AWG (UL)
Comportamiento de inflamabilidad conforme a la norma UL 94: V0
Ventajas de la aplicación:
Seguridad: certificación ATEX Ex II 2GD/Ex e II (KEMA07 ATAEX0047U) opcional
Resistencia a la temperatura: resistencia a largo plazo a hasta 120°C que ofrece el material de aislamiento Wemid de alto rendimiento
Adaptable: adaptación sencilla del paso de 7,50 a 7,62 mm (paso de 0,300)
Comodidad: palanca opcional para la apertura sencilla del punto de embornado
Productos:
Número de polos:
Número de polos:
2
Código:
1952570000
Tipo:
LMZF 7/2/135 3.5OR
Color:
naranja
Longitud del terminal de soldadura (l):
3,5 mm
Versión:
Bornes para circuito impreso, 7.50 mm, Número de polos: 2, 135°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Conexión directa, Sección de embornado, máx. : 2.5 mm², Caja
Bornes para circuito impreso, 7.50 mm, Número de polos: 3, 135°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Conexión directa, Sección de embornado, máx. : 2.5 mm², Caja
Bornes para circuito impreso, 7.50 mm, Número de polos: 4, 135°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Conexión directa, Sección de embornado, máx. : 2.5 mm², Caja
Bornes para circuito impreso, 7.50 mm, Número de polos: 5, 135°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Conexión directa, Sección de embornado, máx. : 2.5 mm², Caja
Bornes para circuito impreso, 7.50 mm, Número de polos: 6, 135°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Conexión directa, Sección de embornado, máx. : 2.5 mm², Caja
Bornes para circuito impreso, 7.50 mm, Número de polos: 7, 135°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Conexión directa, Sección de embornado, máx. : 2.5 mm², Caja
Bornes para circuito impreso, 7.50 mm, Número de polos: 8, 135°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Conexión directa, Sección de embornado, máx. : 2.5 mm², Caja
Bornes para circuito impreso, 7.50 mm, Número de polos: 9, 135°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Conexión directa, Sección de embornado, máx. : 2.5 mm², Caja
Bornes para circuito impreso, 7.50 mm, Número de polos: 10, 135°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Conexión directa, Sección de embornado, máx. : 2.5 mm², Caja
Bornes para circuito impreso, 7.50 mm, Número de polos: 11, 135°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Conexión directa, Sección de embornado, máx. : 2.5 mm², Caja
Bornes para circuito impreso, 7.50 mm, Número de polos: 12, 135°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Conexión directa, Sección de embornado, máx. : 2.5 mm², Caja