Conectividad
Electrónica
Automatización y software
Entorno de trabajo y accesorios
Equipamiento
Bornes
Conectores
Terminales y conectores de placas de circuitos impresos
Sistemas de cajas y componentes
Conectividad sin contactos
Sistemas de paso de cables y componentes
Juegos de cables, cables de conexión y cables
Interfaces PLC y soluciones de migración
Interfaces de servicio
Distribuidores
OMNIMATE 4.0
Conectores para circuito impreso de datos OMNIMATE
OMNIMATE Signal - Bornes para circuito impreso
OMNIMATE Signal - Conectores para circuito impreso
OMNIMATE Power - Bornes para circuito impreso
Conectores para placas de circuitos impresos - OMNIMATE Power
Bornes de paso para equipos - OMNIMATE Power
Conectores redondos para placas de circuitos impresos - IP67
Set de muestras - OMNIMATE
Pitch 1.27mm (0,05 inch) - Board-to-Board connectors
Paso de 2,50 mm (0,098 pulgadas), series BL/SL 2.50
Paso de 3,50 mm (0,138 pulgadas); series B2CF/S2C y B2L/S2L; 2 pisos
Paso 3,50 mm (0,138 pulgadas) - Serie BL/SL 3.50
Conectores con paso 3,81 mm (0,150 pulgadas) - Serie BC/SC 3.81
Conectores con paso de 5,00 mm - serie BL/SL 5.00
Conectores con paso de 5,08 mm - serie BL/SL 5.08
Conectores rectangulares - Serie RSV
Accesorios
Conectores macho con conexión por soldadura
Conectores macho con conexión por soldadura
Conector macho con conexión brida-tornillo
Conector hembra con conexión brida-tornillo
Conector hembra, conexión por muelle PUSH IN.
Conector hembra con conexión por soldadura THR
BCF 3.81/180
BCF 3.81/180
BCF 3.81/180F
BCF 3.81/180LR
BCF 3.81/180ZE
BCF 3.81/180FZE
BCF 3.81/180LRZE
Versión del catálogo:
06-abr-2024
BCF 3.81/180LRZE
Información:
Mostrar
|
Apagar lentamente
PUSH IN: la tecnología de conexión innovadora de Weidmüller facilita el proceso de conexión de conductores. Ventajas para el usuario y la aplicación:Embalaje de alta densidad debido a una altura muy reducida de los componentes. Basta insertar los conductores preparados ¡y listo! Elevada densidad de componentes con conectores macho compactos de doble piso SCDN / SCDN-THR Procesos simplificados gracias a los botones para la apertura de la unidad de bornes Manejo intuitivo gracias a la diferenciación clara del área de inserción del conductor y del punto de accionamiento bloqueo y desbloqueo sin herramientas al utilizar el pasador de desbloqueo patentado de Weidmüller Los conectores de Weidmüller, con paso de 3,81 mm (0,15 pulgadas), son compatibles con el diseño de los conectores habituales, pueden codificarse y cuentan con espacio para impresión.
Mostrar todos
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Mostrar todos
naranja
negro
Número de polos:
5
Código:
2442960000
Tipo:
BCF 3.81/05/180LRZE SN OR BX
Color:
naranja
Versión:
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 3.81 mm, Número de polos: 5, 180°, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx. : 1.5 mm², Caja
Número de polos:
6
Código:
2443010000
Tipo:
BCF 3.81/06/180LRZE SN OR BX
Color:
naranja
Versión:
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 3.81 mm, Número de polos: 6, 180°, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx. : 1.5 mm², Caja
Número de polos:
7
Código:
2443060000
Tipo:
BCF 3.81/07/180LRZE SN OR BX
Color:
naranja
Versión:
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 3.81 mm, Número de polos: 7, 180°, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx. : 1.5 mm², Caja
Número de polos:
8
Código:
2443020000
Tipo:
BCF 3.81/08/180LRZE SN OR BX
Color:
naranja
Versión:
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 3.81 mm, Número de polos: 8, 180°, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx. : 1.5 mm², Caja
Número de polos:
9
Código:
2443030000
Tipo:
BCF 3.81/09/180LRZE SN OR BX
Color:
naranja
Versión:
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 3.81 mm, Número de polos: 9, 180°, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx. : 1.5 mm², Caja
Número de polos:
10
Código:
2442910000
Tipo:
BCF 3.81/10/180LRZE SN OR BX
Color:
naranja
Versión:
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 3.81 mm, Número de polos: 10, 180°, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx. : 1.5 mm², Caja
Número de polos:
11
Código:
2442920000
Tipo:
BCF 3.81/11/180LRZE SN OR BX
Color:
naranja
Versión:
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 3.81 mm, Número de polos: 11, 180°, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx. : 1.5 mm², Caja
Número de polos:
12
Código:
2443050000
Tipo:
BCF 3.81/12/180LRZE SN OR BX
Color:
naranja
Versión:
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 3.81 mm, Número de polos: 12, 180°, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx. : 1.5 mm², Caja
Número de polos:
13
Código:
2442930000
Tipo:
BCF 3.81/13/180LRZE SN OR BX
Color:
naranja
Versión:
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 3.81 mm, Número de polos: 13, 180°, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx. : 1.5 mm², Caja
Número de polos:
14
Código:
2442990000
Tipo:
BCF 3.81/14/180LRZE SN OR BX
Color:
naranja
Versión:
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 3.81 mm, Número de polos: 14, 180°, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx. : 1.5 mm², Caja
Número de polos:
15
Código:
2442980000
Tipo:
BCF 3.81/15/180LRZE SN OR BX
Color:
naranja
Versión:
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 3.81 mm, Número de polos: 15, 180°, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx. : 1.5 mm², Caja
Número de polos:
16
Código:
2442940000
Tipo:
BCF 3.81/16/180LRZE SN OR BX
Color:
naranja
Versión:
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 3.81 mm, Número de polos: 16, 180°, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx. : 1.5 mm², Caja
Número de polos:
17
Código:
2442970000
Tipo:
BCF 3.81/17/180LRZE SN OR BX
Color:
naranja
Versión:
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 3.81 mm, Número de polos: 17, 180°, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx. : 1.5 mm², Caja
Número de polos:
18
Código:
2442950000
Tipo:
BCF 3.81/18/180LRZE SN OR BX
Color:
naranja
Versión:
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 3.81 mm, Número de polos: 18, 180°, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx. : 1.5 mm², Caja
Número de polos:
6
Código:
2443040000
Tipo:
BCF 3.81/06/180LRZE SN BK BX
Color:
negro
Versión:
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 3.81 mm, Número de polos: 6, 180°, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx. : 1.5 mm², Caja
Número de polos:
8
Código:
2443000000
Tipo:
BCF 3.81/08/180LRZE SN BK BX
Color:
negro
Versión:
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 3.81 mm, Número de polos: 8, 180°, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx. : 1.5 mm², Caja