LSF-SMD 7.50/180
La innovadora conexión rápida: sencilla, segura y rentable:

Bornes para circuito impreso con conexión por inserción directa (PUSH IN). Un hito entre los sistemas de conexión.

Increíblemente sencillo y sencillamente increíble en el uso:
  • Conectar y soltar fácilmente, sin herramientas, conductores rígidos o conductores con terminales
  • Confeccionar automáticamente en proceso de soldadura reflow o en la fase de vapor
  • Identificar de forma clara potenciales y puntos de embornado mediante pulsadores de colores

En resumen: Design-In y procesamiento de máximo nivel e idoneidad para una amplia gama de aplicaciones.Borne para circuito impreso para montaje totalmente automático usando soldadura reflow (SMD), con conexión PUSH IN. Inserción del conductor y atornillado desde la misma dirección (TOP).
  • Solo hay que insertar los conductores rígidos y flexibles con terminales tubulares y ya están listos.
  • Al conectar cables semirrígidos sin terminales tubulares, el elemento de accionamiento se emplea para abrir el punto de embornado.
  • Manejo intuitivo gracias a la diferenciación clara de inserción del conductor y el punto de accionamiento.
  • Embalaje en cinta
  • Dirección de salida del conductor de 180º



Productos:

Número de polos:
Número de polos: 2
Código: 1473840000
Tipo: LSF-SMD 7.50/02/180 SN BK RL
Color: negro
Versión:
Bornes para circuito impreso, 7.50 mm, Número de polos: 2, 180°, negro, PUSH IN, Sección de embornado, máx. : 1.5 mm², Tape
 
Número de polos: 3
Código: 1473850000
Tipo: LSF-SMD 7.50/03/180 SN BK RL
Color: negro
Versión:
Bornes para circuito impreso, 7.50 mm, Número de polos: 3, 180°, negro, PUSH IN, Sección de embornado, máx. : 1.5 mm², Tape
 
Número de polos: 4
Código: 1473860000
Tipo: LSF-SMD 7.50/04/180 SN BK RL
Color: negro
Versión:
Bornes para circuito impreso, 7.50 mm, Número de polos: 4, 180°, negro, PUSH IN, Sección de embornado, máx. : 1.5 mm², Tape
 
Número de polos: 5
Código: 1473870000
Tipo: LSF-SMD 7.50/05/180 SN BK RL
Color: negro
Versión:
Bornes para circuito impreso, 7.50 mm, Número de polos: 5, 180°, negro, PUSH IN, Sección de embornado, máx. : 1.5 mm², Tape
 
Número de polos: 6
Código: 1473880000
Tipo: LSF-SMD 7.50/06/180 SN BK RL
Color: negro
Versión:
Bornes para circuito impreso, 7.50 mm, Número de polos: 6, 180°, negro, PUSH IN, Sección de embornado, máx. : 1.5 mm², Tape