Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japonés
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
Versión del catálogo: 15-feb-2025
Conectores macho con conexión por soldadura
Conector macho resistente a altas temperaturas (SC-SMT, SC-THR) para el sistema de conectores macho con paso de 3,81 mm (0,15 pulgadas) ofrecen al usuario una amplia oferta para reducir los costes de proceso
  • Apto para Reflow
  • de temperatura estable y con dimensiones robustas
  • no necesita secado ni un almacenamiento especial para la elaboración
  • optimizado para utilizar en el equipamiento de máquinas automáticas
  • opcionalmente con cinta antiestática.
  • Libre elección de la longitud del terminal
    •     Equipamiento de máquinas automáticas y soldadura reflow (1,5 mm); se puede colocar en las dos caras
    •     Soldadura por ola (3,2 mm).
  • Opcionalmente, brida con macho de sujeción para una fijación sin tornillos
  • Codificación apta para reflow

Los conectores macho de una fila (SC-SMT) están disponibles con las siguientes direcciones de salida:
  • 90° Dirección de inserción paralela a la placa de circuito impreso
  • 135° Dirección de inserción de 45° respecto a la placa de circuito impreso
  • 180° Dirección de inserción perpendicular a la placa de circuito impreso
  • 270° Dirección de inserción paralela a la placa de circuito impreso, cara de conexión sobre la cabeza
y disponible en la versión cerrada (G) y con brida para soldar (LF) o brida (F).


Los conectores macho de dos filas (SCD-THR) están disponibles con las siguientes direcciones de salida:
  • 90° Dirección de inserción paralela a la placa de circuito impreso
  • 180° Dirección de inserción perpendicular a la placa de circuito impreso
y disponible en la versión cerrada (G) y con brida (F) y disponible con niveles de inserción alternos (SCDV) o con cierre de panel frontal (SCD).
Conectores compactos de dos filas (SCDN-THR):
  • Dirección de salida 90°
  • cerrados (G) y con brida (F).

Los conectores de Weidmüller con paso de 3,81 mm (0,15 pulgadas) son compatibles con los conectores convencionales y ofrecen espacio para la impresión y codificación.

Índice de grupos de productos