La innovadora conexión rápida: sencilla, segura y rentable:
Bornes para circuito impreso con conexión por inserción directa (PUSH IN). Un hito entre los sistemas de conexión.
Increíblemente sencillo y sencillamente increíble en el uso:
Conectar y soltar fácilmente, sin herramientas, conductores rígidos o conductores con terminales
Confeccionar automáticamente en proceso de soldadura reflow o en la fase de vapor
Identificar de forma clara potenciales y puntos de embornado mediante pulsadores de colores
En resumen: Design-In y procesamiento de máximo nivel e idoneidad para una amplia gama de aplicaciones.
Borne para circuito impreso para montaje totalmente automático usando soldadura reflow (SMD), con conexión PUSH IN. Inserción del conductor y atornillado desde la misma dirección (TOP).
Solo hay que insertar los conductores rígidos y flexibles con terminales tubulares y ya están listos.
Al conectar cables semirrígidos sin terminales tubulares, el elemento de accionamiento se emplea para abrir el punto de embornado.
Manejo intuitivo gracias a la diferenciación clara de inserción del conductor y el punto de accionamiento.
Embalaje en cinta
Dirección de salida del conductor de 135º
Productos:
Número de polos:
Número de polos:
2
Código:
1473890000
Tipo:
LSF-SMD 7.50/02/135 SN BK RL
Color:
negro
Versión:
Bornes para circuito impreso, 7.50 mm, Número de polos: 2, 135°, negro, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx. : 1.5 mm², Tape