Conectividad
Electrónica
Automatización y software
Entorno de trabajo y accesorios
Equipamiento
Bornes
Conectores
Terminales y conectores de placas de circuitos impresos
Sistemas de cajas y componentes
Conectividad sin contactos
Sistemas de paso de cables y componentes
Juegos de cables, cables de conexión y cables
Interfaces PLC y soluciones de migración
Interfaces de servicio
Distribuidores
OMNIMATE 4.0
Conectores para circuito impreso de datos OMNIMATE
OMNIMATE Signal - Bornes para circuito impreso
OMNIMATE Signal - Conectores para circuito impreso
OMNIMATE Power - Bornes para circuito impreso
Conectores para placas de circuitos impresos - OMNIMATE Power
Bornes de paso para equipos - OMNIMATE Power
Conectores redondos para placas de circuitos impresos - IP67
Set de muestras - OMNIMATE
Pitch 1.27mm (0,05 inch) - Board-to-Board connectors
Paso de 2,50 mm (0,098 pulgadas), series BL/SL 2.50
Paso de 3,50 mm (0,138 pulgadas); series B2CF/S2C y B2L/S2L; 2 pisos
Paso 3,50 mm (0,138 pulgadas) - Serie BL/SL 3.50
Conectores con paso 3,81 mm (0,150 pulgadas) - Serie BC/SC 3.81
Conectores con paso de 5,00 mm - serie BL/SL 5.00
Conectores con paso de 5,08 mm - serie BL/SL 5.08
Conectores rectangulares - Serie RSV
Accesorios
Conectores macho con conexión por soldadura
Conectores macho con conexión por soldadura
Conectores hembra con conexión brida-tornillo
Conectores hembra con conexión directa PUSH IN
Conectores hembra con conexión IDC
Conector hembra, conexión por soldadura
BLIDCB 3.5
Por favor seleccionar...
Versión del catálogo:
20-abr-2024