Conectividad
Electrónica
Automatización y software
Entorno de trabajo y accesorios
Equipamiento
Bornes
Conectores
Terminales y conectores de placas de circuitos impresos
Sistemas de cajas y componentes
Sistemas de paso de cables y componentes
Juegos de cables, cables de conexión y cables
Interfaces PLC y soluciones de migración
Interfaces de servicio
Distribuidores
Prensaestopas
Sistema de paso de cable: Cabtite
Prensaestopas para uso industrial estándar: IND
Prensaestopas con compatibilidad electromagnética: EMC
Prensaestopas para zonas peligrosas: atmósferas explosivas
Accesorios adicionales
Tapones ciegos
Elementos de compensación
Contratuercas
Anillos para junta
Adaptadores
Etiquetas de masa
Tapas protectoras
Arandela de seguridad serrada
Tapones ciegos de latón, cabeza redonda IND
Tapones ciegos de latón, VP cabeza hexagonal Ex e/d
Tapones ciegos de latón, VP cabeza redonda Ex e/d
Tapones ciegos de plástico, cabeza redonda IND
Tapones ciegos de plástico, cabeza HEX IND
Tornillos de cierre de plástico - Ex e/i 7 Joule
Tapones ciegos de acero inoxidable, VP cabeza hexagonal Ex e/d
Tapones ciegos de acero inoxidable, VP cabeza redonda Ex e/d
Versión del catálogo:
15-feb-2025
Tapones ciegos de latón, VP cabeza redonda Ex e/d
Información:
Mostrar
|
Apagar lentamente
Los tapones de la serie VP permiten rellenar las entradas no utilizadas en equipos con clasificación Ex y mantener la protección antideflagrante Ex d y la protección de explosión de seguridad mejorada Ex e, así como los niveles de protección IP66/67/68.
Código:
1188470000
Tipo:
VP M16-EX W
Versión:
VP (tapón ciego Klippon Ex con cabeza de seta), Tapón, recto, M 16 x 1,5, 16 mm, laton, niquelado
Código:
1188480000
Tipo:
VP M20-EX W
Versión:
VP (tapón ciego Klippon Ex con cabeza de seta), Tapón, recto, M 20 x 1,5, 16 mm, laton, niquelado
Código:
1188490000
Tipo:
VP M25-EX W
Versión:
VP (tapón ciego Klippon Ex con cabeza de seta), Tapón, recto, M 25 x 1,5, 16 mm, laton, niquelado
Código:
1188500000
Tipo:
VP M32-EX W
Versión:
VP (tapón ciego Klippon Ex con cabeza de seta), Tapón, recto, M 32 x 1,5, 16 mm, laton, niquelado
Código:
1188510000
Tipo:
VP M40-EX W
Versión:
VP (tapón ciego Klippon Ex con cabeza de seta), Tapón, recto, M 40 x 1,5, 16 mm, laton, niquelado
Código:
1188520000
Tipo:
VP M50-EX W
Versión:
VP (tapón ciego Klippon Ex con cabeza de seta), Tapón, recto, M 50 x 1,5, 16 mm, laton, niquelado
Código:
1188530000
Tipo:
VP M63-EX W
Versión:
VP (tapón ciego Klippon Ex con cabeza de seta), Tapón, M 63 x 1,5, 16 mm, laton, niquelado
Código:
1188580000
Tipo:
VP NPT1-1/2-EX W
Versión:
VP (tapón ciego Klippon Ex con cabeza de seta), Tapón, recto, 1 1/2" NPT, 20.5 mm, laton, niquelado
Código:
1188570000
Tipo:
VP NPT1-1/4-EX W
Versión:
VP (tapón ciego Klippon Ex con cabeza de seta), Tapón, recto, 1 1/4" NPT, 20 mm, laton, niquelado
Código:
1188560000
Tipo:
VP NPT1-EX W
Versión:
VP (tapón ciego Klippon Ex con cabeza de seta), Tapón, recto, 1" NPT, 19.5 mm, laton, niquelado
Código:
1188540000
Tipo:
VP NPT1/2-EX W
Versión:
VP (tapón ciego Klippon Ex con cabeza de seta), Tapón, recto, 1/2" NPT, 15.5 mm, laton, niquelado
Código:
1188600000
Tipo:
VP NPT2-1/2-EX W
Versión:
VP (tapón ciego Klippon Ex con cabeza de seta), Tapón, 2 1/2" NPT, 31.5 mm, laton, niquelado
Código:
1188590000
Tipo:
VP NPT2-EX W
Versión:
VP (tapón ciego Klippon Ex con cabeza de seta), Tapón, recto, 2" NPT, 21.5 mm, laton, niquelado
Código:
1188550000
Tipo:
VP NPT3/4-EX W
Versión:
VP (tapón ciego Klippon Ex con cabeza de seta), Tapón, recto, 3/4" NPT, 16 mm, laton, niquelado