Conectividad
Electrónica
Automatización y software
Entorno de trabajo y accesorios
Equipamiento
Controles
Sistemas de E/S
Ethernet industrial
Paneles táctiles
Herramientas de visualización e ingeniería
Sistemas de medición y monitorización
I/O System IP20 - u-remote
I/O System IP67 - u-remote
Cabecera de bus de campo
Módulos
Accesorios
Módulos de entrada digital
Módulos de salida digital
Módulos de entrada y salida digital
Módulos de motor por pasos y modulación de ancho de impulso
Módulos de entrada analógica
Módulos de temperatura y módulo de entrada de potenciómetro
Módulos de entrada analógica con entradas analógicas
Módulo amperímetro
Módulos de salida analógica
Módulos de contador digital y comunicación
Módulos de E/S seguros y módulos de alimentación de corriente seguros
Módulos de alimentación de corriente
Módulos de distribución de potencial
Piezas de repuesto
Versión del catálogo:
20-abr-2024
Módulos de entrada analógica
Información:
Mostrar
|
Apagar lentamente
Las entradas se pueden parametrizar, hasta 3 conductores + FE; precisión 0,1% de FSR
Los módulos de entrada analógica del sistema u-remote cuentan con un amplio número de variantes con diferentes resoluciones y opciones de cableado. Se ofrecen variantes con resolución de 12 y 16 bits, que registran con la máxima precisión señales procedentes de hasta 4 sensores analógicos (+/-10 V, +/-5 V, 0-10 V, 0-5 V, 2-10 V, 1-5 V, 0-20 mA o bien 4-20 mA). Cada conector puede cablearse opcionalmente con tecnología de 2 o 3 conductores. Los parámetros del rango de medida se configuran individualmente para cada canal. Además, cada canal cuenta con su propio LED de estado. Weidmüller dispone de un módulo especial de interfaz para conectar simultáneamente 8 sensores y obtener mediciones de corriente con resolución de 16 bits y máxima precisión (0-20 mA o 4-20 mA).
La electrónica modular proporciona alimentación a los sensores conectados desde el bus de alimentación de entradas (UENTRADA ).
Código:
1315620000
Tipo:
UR20-4AI-UI-16
Versión:
Módulo de E/S remoto, IP20, 4 canales, Señales analógicas, Entrada, Intensidad/Tensión, 16 bits
Código:
1315690000
Tipo:
UR20-4AI-UI-16-DIAG
Versión:
Módulo de E/S remoto, IP20, 4 canales, Señales analógicas, Entrada, Intensidad/Tensión, 16 bits
Código:
1506920000
Tipo:
UR20-4AI-UI-16-HD
Versión:
Módulo de E/S remoto, IP20, 4 canales, Señales analógicas, Entrada, Intensidad/Tensión, 16 bits
Código:
1506910000
Tipo:
UR20-4AI-UI-16-DIAG-HD
Versión:
Módulo de E/S remoto, IP20, 4 canales, Señales analógicas, Entrada, Intensidad/Tensión, 16 bits
Código:
1394390000
Tipo:
UR20-4AI-UI-12
Versión:
Módulo de E/S remoto, IP20, 4 canales, Señales analógicas, Entrada, Intensidad/Tensión, 12 bit
Código:
2705620000
Tipo:
UR20-2AI-UI-16
Versión:
Módulo de E/S remoto, IP20, 2 canales, Señales analógicas, Entrada, Intensidad/Tensión, 16 bits
Código:
2566090000
Tipo:
UR20-2AI-UI-16-DIAG
Versión:
Módulo de E/S remoto, IP20, 2 canales, Señales analógicas, Entrada, Intensidad/Tensión, 16 bits
Código:
2617520000
Tipo:
UR20-4AI-I-HART-16-DIAG
Versión:
Módulo de E/S remoto, IP20, Señales analógicas, Entrada, 4 canales, HART®
Código:
2828350000
Tipo:
UR20-4AI-I-HART-ISO-16
Versión:
Módulo de E/S remoto, IP20, 4 canales, Señales analógicas, Entrada, HART®
Código:
1993880000
Tipo:
UR20-4AI-UI-DIF-16-DIAG
Versión:
Módulo de E/S remoto, IP20, 4 canales, Señales analógicas, Entrada, Intensidad/Tensión, 16 bits
Código:
2544660000
Tipo:
UR20-4AI-UI-DIF-32-DIAG
Versión:
Módulo de E/S remoto, IP20, 4 canales, Señales analógicas, Entrada, Intensidad/Tensión, 16 bits
Código:
2566960000
Tipo:
UR20-4AI-UI-ISO-16-DIAG
Versión:
Módulo de E/S remoto, IP20, 4 canales, Señales analógicas, Entrada, Intensidad/Tensión, 16 bits
Código:
1315650000
Tipo:
UR20-8AI-I-16-HD
Versión:
Módulo de E/S remoto, IP20, Señales analógicas, Entrada, 8 canales
Código:
1315720000
Tipo:
UR20-8AI-I-16-DIAG-HD
Versión:
Módulo de E/S remoto, IP20, Señales analógicas, Entrada, 8 canales
Código:
1315670000
Tipo:
UR20-8AI-I-PLC-INT
Versión:
Módulo de E/S remoto, IP20, Señales analógicas, Entrada, PLC