Las conexiones correctamente diseñadas incrementan su eficacia. Nuestros productos aportan valor añadido en las fases de planificación, instalación y utilización. Weidmüller ofrece una amplia variedad de soluciones de conexión para entornos industriales. Nuestra gama de productos incluye los bornes Klippon® Connect y el sistema de cajas Klippon® Protect.
En esta sección, también encontrará el sistema de conectividad para equipos OMNIMATE® que permite la transmisión de señales, alimentación y datos. Tanto en el caso de conectores circulares o industriales, así como cables, cajas de distribución, interfaces PLC y soluciones de migración, Weidmüller ofrece soluciones de conexión adaptadas a sus proyectos.
Los paneles tienen que controlar diferentes tareas según la aplicación. Por diferentes que sean los desafíos, nuestra respuesta es increíblemente simple: Klippon® Connect satisface todos las necesidades actuales y futuras de las plantas de fabricación de la Industria 4.0. La gama de productos para aplicaciones hechos a medida, bornes universales y Servicios® Klippon de soporte de procesos ofrecen la solución correcta, independientemente del concepto de cuadro.
Los sistemas OMNIMATE Signal y OMNIMATE Power son bornes para placas de circuitos impresos, conectores macho y bornes de paso para aplicaciones industriales centradas en el procesamiento de señales y la electrónica. Fuente de alimentación para corrientes elevadas de hasta 232 A y tensiones de hasta 1000 V (IEC) o 230 A a 600 V (UL). Los componentes están optimizados para los diseños orientados a aplicaciones, la producción eficiente y la aplicación fiable.
Los componentes OMNIMATE Data son conectores hembra para circuitos USB y RJ45 que permiten la transmisión segura de datos en entornos Ethernet industriales. Los componentes RJ45 de Weidmüller garantizan una transmisión fiable con velocidades de hasta 1 Gbit/s. Con distintas variantes para procesos de soldadura THT, THR o SMT, los conectores hembra son perfectos para todas las técnicas comunes de ensamblado de placas de circuitos impresos. Los distintos tipos de diseños de los conectores hembra para placas de circuitos impresos RJ45 permiten la adaptación al diseño de la caja individual.
Durante más de 50 años, Klippon® ha sido sinónimo de innovación, competencia y calidad de productos y servicios en la tecnología de automatización. Weidmüller cumple estos requisitos con su gama de cajas de chapa de acero de la nueva serie Klippon® TB, disponible en versiones Multi-Hinge (MH), Quarter-Lock (QL) y Fixing-Screw (FS), la serie Klippon® EBi, Klippon® EBi, la serie Klippon® STB y las carcasas de aluminio de las series Klippon® K. Esta gama de productos se complementa con las cajas de poliéster de la serie Klippon® POK y las cajas de policarbonato. Independientemente de cuál sea la planificación prevista por los usuarios, Weidmüller ofrece numerosas soluciones de cajas perfectamente adaptadas y servicios individualizados: las cajas se suministran listas para su conexión de acuerdo a las necesidades del cliente, como carriles, perforaciones, prensaestopas, entalladuras, revestimientos especiales, y mucho más.
Como complemento a la amplia gama de cajas, Weidmüller ofrece una gran variedad de componentes adicionales para multitud de aplicaciones. Esto incluye prensaestopas de latón estándar, plástico y acero inoxidable para aplicaciones en zonas industriales y peligrosas. Además de los prensaestopas, también se ofrecen tapones de sellado, elementos de compensación de presión y adaptadores. También hay disponibles accesorios como, por ejemplo, contratuercas, arandelas de junta y puesta a tierra.
Asimismo, ofrecemos asistencia con el sistema de paso de cables Cabtite. El sistema Cabtite proporciona flexibilidad y ahorro de tiempo en la gestión de cables de de armarios de control, cajas y máquinas, puesto que ofrece una elevada densidad de carga en un espacio reducido para cables previamente ensamblados o no ensamblados.
Debido a la necesidad de reducir costes y simplificar la construcción de los armarios eléctricos, los elementos de interfaz se ofrecen como una clara alternativa al concepto de cableado punto a punto. La función principal de estos interfaces es actuar como adaptadores entre los equipos de control y los elementos de campo. Los interfaces están compuestos por:
Conectores enchufables estándar para la conexión a los equipos de control.
Bornes de circuito impreso, en conexión directa o por tornillo, para la conexión a campo.
Componentes adicionales como LEDS, fusibles, relés o seccionadores que permiten integrar nuevas funciones.
Perfiles y pies para la fijación a carriles de montaje estándar TS32, TS35. Adicionalmente, los cables prefabricados suministrados también por Weidmüller se emplean en la conexión entre el controlador y el interface. Las ventajas de este sistema son las siguientes:
FrontCom® Vario integrates several functions in just one single or double frame. The system is easy to install and you can select from a wide range of data, signal and power modules. FrontCom® Vario is not only extremely compact, but also offers you the possibility of effectively increasing the availability and productivity of your systems using protected service interfaces on the enclosure walls of your panels, because the system enables many service jobs to be carried out during ongoing operation and avoids waiting times for specially authorised specialist personnel. Furthermore, the FrontCom® Vario system has an attractive housing design that, by the way, offers highest impact resistance and fully meets the requirements of IP 65 protection class.
FrontCom® Micro is ideally used when only a service interface with data access via RJ45 or USB is required. Mounted in a standard 22 mm round hole, it requires minimal space and also offers IP65 protection. Clear and also simple marking can be made by using our SwitchMark markers.