Conector de bus con dos conexiones por cada polo con conexión PUSH IN de 6 mm² para ahorrar tiempo.
La conexión transversal extremadamente corta permite un paso en bucle seguro de las corrientes de bus.
Conexión PUSH IN: los conductores rígidos y flexibles con terminales tubulares se insertan fácilmente.
En comparación con las soluciones convencionales, la sujeción intermedia con autobloqueo reduce el espacio necesario en un ancho de paso.
Productos:
Número de polos:
Número de polos:
2
Código:
2719370000
Tipo:
BVDF 7.62HP/02/180SN BK BX
Color:
negro
Versión:
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 7.62 mm, Número de polos: 2, 180°, PUSH IN con actuador, Conexión directa, Sección de embornado, máx. : 10 mm², Caja
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 7.62 mm, Número de polos: 3, 180°, PUSH IN con actuador, Conexión directa, Sección de embornado, máx. : 10 mm², Caja
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 7.62 mm, Número de polos: 4, 180°, PUSH IN con actuador, Conexión directa, Sección de embornado, máx. : 10 mm², Caja
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 7.62 mm, Número de polos: 5, 180°, PUSH IN con actuador, Conexión directa, Sección de embornado, máx. : 10 mm², Caja
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 7.62 mm, Número de polos: 6, 180°, PUSH IN con actuador, Conexión directa, Sección de embornado, máx. : 10 mm², Caja
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 7.62 mm, Número de polos: 7, 180°, PUSH IN con actuador, Conexión directa, Sección de embornado, máx. : 10 mm², Caja
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 7.62 mm, Número de polos: 8, 180°, PUSH IN con actuador, Conexión directa, Sección de embornado, máx. : 10 mm², Caja