Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japonés
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
Versión del catálogo: 01-feb-2025
Latiguillos de 6kV naranja
Cables equipados con 2 RJ45, ideales para aplicaciones de medición inteligentes, diferentes colores de acuerdo con la DIN VDE 0603-100. Los conectores machos cortos y cables con radio de flexión pequeño para espacios estrechos, capota con aislamiento circunferencial hacen posible la clase de protección IP30 en condición apareada.


Productos:

Longitud:
Conector, izquierda: RJ45 IP30 (insertado)
Conector, derecha: RJ45 IP30 (insertado)
Longitud: 0,3 m
Código: 2814850003
Tipo: IE-C5ES8VO0003N40N40-O-K6KV
Versión:
Latiguillo, RJ45 IP30 (insertado), RJ45 IP30 (insertado), Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PVC, 0.3 m, , recto, 6 kV
 
Conector, izquierda: RJ45 IP30 (insertado)
Conector, derecha: RJ45 IP30 (insertado)
Longitud: 0,5 m
Código: 2814850005
Tipo: IE-C5ES8VO0005N40N40-O-K6KV
Versión:
Latiguillo, RJ45 IP30 (insertado), RJ45 IP30 (insertado), Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PVC, 0.5 m, , recto, 6 kV
 
Conector, izquierda: RJ45 IP30 (insertado)
Conector, derecha: RJ45 IP30 (insertado)
Longitud: 1 m
Código: 2814850010
Tipo: IE-C5ES8VO0010N40N40-O-K6KV
Versión:
Latiguillo, RJ45 IP30 (insertado), RJ45 IP30 (insertado), Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PVC, 1 m, , recto, 6 kV
 
Conector, izquierda: RJ45 IP30 (insertado)
Conector, derecha: RJ45 IP30 (insertado)
Longitud: 1,5 m
Código: 2814850015
Tipo: IE-C5ES8VO0015N40N40-O-K6KV
Versión:
Latiguillo, RJ45 IP30 (insertado), RJ45 IP30 (insertado), Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PVC, 1.5 m, , recto, 6 kV
 
Conector, izquierda: RJ45 IP30 (insertado)
Conector, derecha: RJ45 IP30 (insertado)
Longitud: 2 m
Código: 2814850020
Tipo: IE-C5ES8VO0020N40N40-O-K6KV
Versión:
Latiguillo, RJ45 IP30 (insertado), RJ45 IP30 (insertado), Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PVC, 2 m, , recto, 6 kV