cajas

Single Pair Ethernet es una tecnología que solo requiere dos hilos para transmitir datos y alimentación.
Las ventajas que ofrece hacen que las redes SPE sean las infraestructuras preferidas en el ámbito de campo, entre otros.

Ventajas de la tecnología Single Pair Ethernet

  • Rendimiento constante: la conexión Single Pair Ethernet permite una comunicación Ethernet uniforme entre el sensor y la nube.
  • Tecnología preparada para el futuro: tecnología clave para la industria 4.0 e IIoT.
  • Flexibilidad: posibilidad de utilización en multitud de aplicaciones gracias al alcance de hasta 1000 m y a la velocidad de hasta 1 Gbps.
  • Innovación: sistema más ligero, que requiere menos espacio y menos esfuerzo de instalación.



Productos:

Código: 2726030000
Tipo: IE-BHD-SPE-M8-OT-BP
Color: plata
Versión:
PCB, Caja de conector hembra M8, IP67, Montaje en panel posterior
 
Código: 2726020000
Tipo: IE-BHD-SPE-M8-OT-FP
Color: plata
Versión:
PCB, Caja de conector hembra M8, IP67, Montaje en panel frontal
 

Productos:

Código: 2739640000
Tipo: IE-BHD-SPE-FP-CN-M10X0.75
Versión:
Contratuerca, PCB, Caja de conector hembra M8