Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japonés
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
Versión del catálogo: 01-feb-2025
12…30 V DC
Nuestra serie L, en sus variantes estándar y premium, es la lámpara de superficie ideal para el ámbito industrial. Los soportes de montaje giratorios permiten un montaje y posicionamiento fácil y directo del campo de iluminación. Con una sola fuente de alimentación, es posible conectar varias luces en serie. La sencilla tecnología de conexión con conectores circulares permite plug and play. Un cristal de seguridad especial protege contra las influencias industriales y al mismo tiempo proporciona una iluminación homogénea en el color de la luz con 5.700K.


Productos:

Rosca de conexión:
Anchura: 190 mm
Color de luz (CCT): White
Rosca de conexión: M12 / M12
Código: 2899430000
Tipo: WIL-LXXXX-RHPS-5700-X190-M12D-X0
Tipo de montaje: Montaje del tornillo
 
Anchura: 190 mm
Color de luz (CCT): White
Rosca de conexión: M12
Código: 2899410000
Tipo: WIL-LXXXX-RHPS-5700-X190-M12X-X0
Tipo de montaje: Montaje del tornillo