Versión del catálogo:
20-abr-2024
|
Latiguillo cat. 6 LSZH naranja
Información:
Mostrar
|
Apagar lentamente
|
Cables IE confeccionados, latiguillos CabinetLine, diversos colores
|
|
|
|
Conector, izquierda:
RJ45 IP20
Conector, derecha:
RJ45 IP20
Código:
2563810002
Tipo:
IE-C6FP8LO0002M40M40-O
Longitud:
0,2 m
|
Versión:
Latiguillo, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Poco humo, cero halógenos (LSZH), 0.2 m
|
|
|
|
Conector, izquierda:
RJ45 IP20
Conector, derecha:
RJ45 IP20
Código:
2563810005
Tipo:
IE-C6FP8LO0005M40M40-O
Longitud:
0,5 m
|
Versión:
Latiguillo, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Poco humo, cero halógenos (LSZH), 0.5 m
|
|
|
|
Conector, izquierda:
RJ45 IP20
Conector, derecha:
RJ45 IP20
Código:
2563810010
Tipo:
IE-C6FP8LO0010M40M40-O
Longitud:
1 m
|
Versión:
Latiguillo, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Poco humo, cero halógenos (LSZH), 1 m
|
|
|
|
Conector, izquierda:
RJ45 IP20
Conector, derecha:
RJ45 IP20
Código:
2563810015
Tipo:
IE-C6FP8LO0015M40M40-O
Longitud:
1,5 m
|
Versión:
Latiguillo, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Poco humo, cero halógenos (LSZH), 1.5 m
|
|
|
|
Conector, izquierda:
RJ45 IP20
Conector, derecha:
RJ45 IP20
Código:
2563810020
Tipo:
IE-C6FP8LO0020M40M40-O
Longitud:
2 m
|
Versión:
Latiguillo, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Poco humo, cero halógenos (LSZH), 2 m
|
|
|
|
Conector, izquierda:
RJ45 IP20
Conector, derecha:
RJ45 IP20
Código:
2563810030
Tipo:
IE-C6FP8LO0030M40M40-O
Longitud:
3 m
|
Versión:
Latiguillo, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Poco humo, cero halógenos (LSZH), 3 m
|
|
|
|
Conector, izquierda:
RJ45 IP20
Conector, derecha:
RJ45 IP20
Código:
2563810050
Tipo:
IE-C6FP8LO0050M40M40-O
Longitud:
5 m
|
Versión:
Latiguillo, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Poco humo, cero halógenos (LSZH), 5 m
|
|
|
|
Conector, izquierda:
RJ45 IP20
Conector, derecha:
RJ45 IP20
Código:
2563810100
Tipo:
IE-C6FP8LO0100M40M40-O
Longitud:
10 m
|
Versión:
Latiguillo, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Poco humo, cero halógenos (LSZH), 10 m
|
|
|
|
Conector, izquierda:
RJ45 IP20
Conector, derecha:
RJ45 IP20
Código:
2563810150
Tipo:
IE-C6FP8LO0150M40M40-O
Longitud:
15 m
|
Versión:
Latiguillo, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Poco humo, cero halógenos (LSZH), 15 m
|
|
|
|
Conector, izquierda:
RJ45 IP20
Conector, derecha:
RJ45 IP20
Código:
2563810200
Tipo:
IE-C6FP8LO0200M40M40-O
Longitud:
20 m
|
Versión:
Latiguillo, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Poco humo, cero halógenos (LSZH), 20 m
|
|
|
|
Conector, izquierda:
RJ45 IP20
Conector, derecha:
RJ45 IP20
Código:
2563810250
Tipo:
IE-C6FP8LO0250M40M40-O
Longitud:
25 m
|
Versión:
Latiguillo, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Poco humo, cero halógenos (LSZH), 25 m
|
|
|
|
Conector, izquierda:
RJ45 IP20
Conector, derecha:
RJ45 IP20
Código:
2563810300
Tipo:
IE-C6FP8LO0300M40M40-O
Longitud:
30 m
|
Versión:
Latiguillo, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Poco humo, cero halógenos (LSZH), 30 m
|
|
|
|
|
|