Versión del catálogo:
20-abr-2024
|
Latiguillo Cat.6 LSZH recto rojo
Información:
Mostrar
|
Apagar lentamente
|
Cables IE confeccionados, latiguillos CabinetLine, cat. 6, LSZH, rojos
|
|
|
|
Conector, izquierda:
RJ45 IP20
Conector, derecha:
RJ45 IP20
Código:
1166030002
Tipo:
IE-C6FP8LR0002M40M40-R
Longitud:
0,2 m
|
Versión:
Latiguillo, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Poco humo, cero halógenos (LSZH), 0.2 m
|
|
|
|
Conector, izquierda:
RJ45 IP20
Conector, derecha:
RJ45 IP20
Código:
1166030005
Tipo:
IE-C6FP8LR0005M40M40-R
Longitud:
0,5 m
|
Versión:
Latiguillo, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Poco humo, cero halógenos (LSZH), 0.5 m
|
|
|
|
Conector, izquierda:
RJ45 IP20
Conector, derecha:
RJ45 IP20
Código:
1166030010
Tipo:
IE-C6FP8LR0010M40M40-R
Longitud:
1 m
|
Versión:
Latiguillo, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Poco humo, cero halógenos (LSZH), 1 m
|
|
|
|
Conector, izquierda:
RJ45 IP20
Conector, derecha:
RJ45 IP20
Código:
1166030015
Tipo:
IE-C6FP8LR0015M40M40-R
Longitud:
1,5 m
|
Versión:
Latiguillo, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Poco humo, cero halógenos (LSZH), 1.5 m
|
|
|
|
Conector, izquierda:
RJ45 IP20
Conector, derecha:
RJ45 IP20
Código:
1166030020
Tipo:
IE-C6FP8LR0020M40M40-R
Longitud:
2 m
|
Versión:
Latiguillo, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Poco humo, cero halógenos (LSZH), 2 m
|
|
|
|
Conector, izquierda:
RJ45 IP20
Conector, derecha:
RJ45 IP20
Código:
1166030030
Tipo:
IE-C6FP8LR0030M40M40-R
Longitud:
3 m
|
Versión:
Latiguillo, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Poco humo, cero halógenos (LSZH), 3 m
|
|
|
|
Conector, izquierda:
RJ45 IP20
Conector, derecha:
RJ45 IP20
Código:
1166030040
Tipo:
IE-C6FP8LR0040M40M40-R
Longitud:
4 m
|
Versión:
Latiguillo, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Poco humo, cero halógenos (LSZH), 4 m
|
|
|
|
Conector, izquierda:
RJ45 IP20
Conector, derecha:
RJ45 IP20
Código:
1166030050
Tipo:
IE-C6FP8LR0050M40M40-R
Longitud:
5 m
|
Versión:
Latiguillo, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Poco humo, cero halógenos (LSZH), 5 m
|
|
|
|
Conector, izquierda:
RJ45 IP20
Conector, derecha:
RJ45 IP20
Código:
1166030100
Tipo:
IE-C6FP8LR0100M40M40-R
Longitud:
10 m
|
Versión:
Latiguillo, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Poco humo, cero halógenos (LSZH), 10 m
|
|
|
|
Conector, izquierda:
RJ45 IP20
Conector, derecha:
RJ45 IP20
Código:
1166030150
Tipo:
IE-C6FP8LR0150M40M40-R
Longitud:
15 m
|
Versión:
Latiguillo, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Poco humo, cero halógenos (LSZH), 15 m
|
|
|
|
Conector, izquierda:
RJ45 IP20
Conector, derecha:
RJ45 IP20
Código:
1166030200
Tipo:
IE-C6FP8LR0200M40M40-R
Longitud:
20 m
|
Versión:
Latiguillo, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Poco humo, cero halógenos (LSZH), 20 m
|
|
|
|
Conector, izquierda:
RJ45 IP20
Conector, derecha:
RJ45 IP20
Código:
1166030250
Tipo:
IE-C6FP8LR0250M40M40-R
Longitud:
25 m
|
Versión:
Latiguillo, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Poco humo, cero halógenos (LSZH), 25 m
|
|
|
|
|
|