Versión del catálogo:
20-abr-2024
|
Conector acodado 90 ˚
Información:
Mostrar
|
Apagar lentamente
|
Cables IE confeccionados, latiguillos CabinetLine, cat. 6, LSZH, grises, acodados en un lado 90º
|
|
|
|
Conector, izquierda:
RJ45 IP20
Conector, derecha:
Acodado a 90°
Código:
1248280005
Tipo:
IE-C6FP8LD0005M40V40-D
Longitud:
0,5 m
|
Versión:
Latiguillo, RJ45 IP20, RJ45 IP20, Acodado a 90°, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Poco humo, cero halógenos (LSZH), 0.5 m
|
|
|
|
Conector, izquierda:
RJ45 IP20
Conector, derecha:
Acodado a 90°
Código:
1248280010
Tipo:
IE-C6FP8LD0010M40V40-D
Longitud:
1 m
|
Versión:
Latiguillo, RJ45 IP20, RJ45 IP20, Acodado a 90°, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Poco humo, cero halógenos (LSZH), 1 m
|
|
|
|
Conector, izquierda:
RJ45 IP20
Conector, derecha:
Acodado a 90°
Código:
1248280012
Tipo:
IE-C6FP8LD0012M40V40-D
Longitud:
1,2 m
|
Versión:
Latiguillo, RJ45 IP20, RJ45 IP20, Acodado a 90°, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Poco humo, cero halógenos (LSZH), 1.2 m
|
|
|
|
Conector, izquierda:
RJ45 IP20
Conector, derecha:
Acodado a 90°
Código:
1248280015
Tipo:
IE-C6FP8LD0015M40V40-D
Longitud:
1,5 m
|
Versión:
Latiguillo, RJ45 IP20, RJ45 IP20, Acodado a 90°, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Poco humo, cero halógenos (LSZH), 1.5 m
|
|
|
|
Conector, izquierda:
RJ45 IP20
Conector, derecha:
Acodado a 90°
Código:
1248280020
Tipo:
IE-C6FP8LD0020M40V40-D
Longitud:
2 m
|
Versión:
Latiguillo, RJ45 IP20, RJ45 IP20, Acodado a 90°, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Poco humo, cero halógenos (LSZH), 2 m
|
|
|
|
Conector, izquierda:
RJ45 IP20
Conector, derecha:
Acodado a 90°
Código:
1248280030
Tipo:
IE-C6FP8LD0030M40V40-D
Longitud:
3 m
|
Versión:
Latiguillo, RJ45 IP20, RJ45 IP20, Acodado a 90°, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Poco humo, cero halógenos (LSZH), 3 m
|
|
|
|
Conector, izquierda:
RJ45 IP20
Conector, derecha:
Acodado a 90°
Código:
1248280050
Tipo:
IE-C6FP8LD0050M40V40-D
Longitud:
5 m
|
Versión:
Latiguillo, RJ45 IP20, RJ45 IP20, Acodado a 90°, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Poco humo, cero halógenos (LSZH), 5 m
|
|
|
|
Conector, izquierda:
RJ45 IP20
Conector, derecha:
Acodado a 90°
Código:
1248280100
Tipo:
IE-C6FP8LD0100M40V40-D
Longitud:
10 m
|
Versión:
Latiguillo, RJ45 IP20, RJ45 IP20, Acodado a 90°, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Poco humo, cero halógenos (LSZH), 10 m
|
|
|
|
Conector, izquierda:
RJ45 IP20
Conector, derecha:
Acodado a 90°
Código:
1248280150
Tipo:
IE-C6FP8LD0150M40V40-D
Longitud:
15 m
|
Versión:
Latiguillo, RJ45 IP20, RJ45 IP20, Acodado a 90°, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), 15 m
|
|
|
|
Conector, izquierda:
RJ45 IP20
Conector, derecha:
Acodado a 90°
Código:
1248280200
Tipo:
IE-C6FP8LD0200M40V40-D
Longitud:
20 m
|
Versión:
Latiguillo, RJ45 IP20, RJ45 IP20, Acodado a 90°, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), 20 m
|
|
|
|
|
|