Versión del catálogo:
20-abr-2024
|
Cable de sistema industrial Cat.6 PUR IP20-IP20
Información:
Mostrar
|
Apagar lentamente
|
Cables IE confeccionados, latiguillos CabinetLine, diversos colores
|
|
|
|
Conector, izquierda:
RJ45 IP20
Conector, derecha:
RJ45 IP20
Código:
8909650003
Tipo:
IE-C6ES8UG0003A40A40-E
Longitud:
0,3 m
|
Versión:
Cable de sistema, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 0.3 m
|
|
|
|
Conector, izquierda:
RJ45 IP20
Conector, derecha:
RJ45 IP20
Código:
8909650005
Tipo:
IE-C6ES8UG0005A40A40-E
Longitud:
0,5 m
|
Versión:
Cable de sistema, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 0.5 m
|
|
|
|
Conector, izquierda:
RJ45 IP20
Conector, derecha:
RJ45 IP20
Código:
8909650010
Tipo:
IE-C6ES8UG0010A40A40-E
Longitud:
1 m
|
Versión:
Cable de sistema, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 1 m
|
|
|
|
Conector, izquierda:
RJ45 IP20
Conector, derecha:
RJ45 IP20
Código:
8909650020
Tipo:
IE-C6ES8UG0020A40A40-E
Longitud:
2 m
|
Versión:
Cable de sistema, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 2 m
|
|
|
|
Conector, izquierda:
RJ45 IP20
Conector, derecha:
RJ45 IP20
Código:
8909650025
Tipo:
IE-C6ES8UG0025A40A40-E
Longitud:
2,5 m
|
Versión:
Cable de sistema, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 2.5 m
|
|
|
|
Conector, izquierda:
RJ45 IP20
Conector, derecha:
RJ45 IP20
Código:
8909650030
Tipo:
IE-C6ES8UG0030A40A40-E
Longitud:
3 m
|
Versión:
Cable de sistema, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 3 m
|
|
|
|
Conector, izquierda:
RJ45 IP20
Conector, derecha:
RJ45 IP20
Código:
8909650045
Tipo:
IE-C6ES8UG0045A40A40-E
Longitud:
4,5 m
|
Versión:
Cable de sistema, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 4.5 m
|
|
|
|
Conector, izquierda:
RJ45 IP20
Conector, derecha:
RJ45 IP20
Código:
8909650050
Tipo:
IE-C6ES8UG0050A40A40-E
Longitud:
5 m
|
Versión:
Cable de sistema, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 5 m
|
|
|
|
Conector, izquierda:
RJ45 IP20
Conector, derecha:
RJ45 IP20
Código:
8909650060
Tipo:
IE-C6ES8UG0060A40A40-E
Longitud:
6 m
|
Versión:
Cable de sistema, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 6 m
|
|
|
|
Conector, izquierda:
RJ45 IP20
Conector, derecha:
RJ45 IP20
Código:
8909650065
Tipo:
IE-C6ES8UG0065A40A40-E
Longitud:
6,5 m
|
Versión:
Cable de sistema, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 6.5 m
|
|
|
|
Conector, izquierda:
RJ45 IP20
Conector, derecha:
RJ45 IP20
Código:
8909650100
Tipo:
IE-C6ES8UG0100A40A40-E
Longitud:
10 m
|
Versión:
Cable de sistema, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 10 m
|
|
|
|
Conector, izquierda:
RJ45 IP20
Conector, derecha:
RJ45 IP20
Código:
8909650120
Tipo:
IE-C6ES8UG0120A40A40-E
Longitud:
12 m
|
Versión:
Cable de sistema, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 12 m
|
|
|
|
Conector, izquierda:
RJ45 IP20
Conector, derecha:
RJ45 IP20
Código:
8909650150
Tipo:
IE-C6ES8UG0150A40A40-E
Longitud:
15 m
|
Versión:
Cable de sistema, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 15 m
|
|
|
|
Conector, izquierda:
RJ45 IP20
Conector, derecha:
RJ45 IP20
Código:
8909650160
Tipo:
IE-C6ES8UG0160A40A40-E
Longitud:
16 m
|
Versión:
Cable de sistema, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 16 m
|
|
|
|
Conector, izquierda:
RJ45 IP20
Conector, derecha:
RJ45 IP20
Código:
8909650200
Tipo:
IE-C6ES8UG0200A40A40-E
Longitud:
20 m
|
Versión:
Cable de sistema, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 20 m
|
|
|
|
Conector, izquierda:
RJ45 IP20
Conector, derecha:
RJ45 IP20
Código:
8909650250
Tipo:
IE-C6ES8UG0250A40A40-E
Longitud:
25 m
|
Versión:
Cable de sistema, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 25 m
|
|
|
|
Conector, izquierda:
RJ45 IP20
Conector, derecha:
RJ45 IP20
Código:
8909650300
Tipo:
IE-C6ES8UG0300A40A40-E
Longitud:
30 m
|
Versión:
Cable de sistema, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 30 m
|
|
|
|
Conector, izquierda:
RJ45 IP20
Conector, derecha:
RJ45 IP20
Código:
8909650330
Tipo:
IE-C6ES8UG0330A40A40-E
Longitud:
33 m
|
Versión:
Cable de sistema, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 33 m
|
|
|
|
Conector, izquierda:
RJ45 IP20
Conector, derecha:
RJ45 IP20
Código:
8909650350
Tipo:
IE-C6ES8UG0350A40A40-E
Longitud:
35 m
|
Versión:
Cable de sistema, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 35 m
|
|
|
|
Conector, izquierda:
RJ45 IP20
Conector, derecha:
RJ45 IP20
Código:
8909650400
Tipo:
IE-C6ES8UG0400A40A40-E
Longitud:
40 m
|
Versión:
Cable de sistema, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 40 m
|
|
|
|
Conector, izquierda:
RJ45 IP20
Conector, derecha:
RJ45 IP20
Código:
8909650500
Tipo:
IE-C6ES8UG0500A40A40-E
Longitud:
50 m
|
Versión:
Cable de sistema, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 50 m
|
|
|
|
Conector, izquierda:
RJ45 IP20
Conector, derecha:
RJ45 IP20
Código:
8909650550
Tipo:
IE-C6ES8UG0550A40A40-E
Longitud:
55 m
|
Versión:
Cable de sistema, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 55 m
|
|
|
|
Conector, izquierda:
RJ45 IP20
Conector, derecha:
RJ45 IP20
Código:
8909650800
Tipo:
IE-C6ES8UG0800A40A40-E
Longitud:
80 m
|
Versión:
Cable de sistema, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 80 m
|
|
|
|
|
|