Versión del catálogo:
20-abr-2024
|
Latiguillo Cat.6 LSZH azul
Información:
Mostrar
|
Apagar lentamente
|
Cables IE confeccionados, latiguillos CabinetLine, cat. 6, PVC, azules
|
|
|
|
Conector, izquierda:
RJ45 IP20
Conector, derecha:
RJ45 IP20
Código:
1165900002
Tipo:
IE-C6FP8LB0002M40M40-B
Longitud:
0,2 m
|
Versión:
Latiguillo, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Poco humo, cero halógenos (LSZH), 0.2 m
|
|
|
|
Conector, izquierda:
RJ45 IP20
Conector, derecha:
RJ45 IP20
Código:
1165900005
Tipo:
IE-C6FP8LB0005M40M40-B
Longitud:
0,5 m
|
Versión:
Latiguillo, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Poco humo, cero halógenos (LSZH), 0.5 m
|
|
|
|
Conector, izquierda:
RJ45 IP20
Conector, derecha:
RJ45 IP20
Código:
1165900007
Tipo:
IE-C6FP8LB0007M40M40-B
Longitud:
0,7 m
|
Versión:
Latiguillo, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Poco humo, cero halógenos (LSZH), 0.7 m
|
|
|
|
Conector, izquierda:
RJ45 IP20
Conector, derecha:
RJ45 IP20
Código:
1165900010
Tipo:
IE-C6FP8LB0010M40M40-B
Longitud:
1 m
|
Versión:
Latiguillo, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Poco humo, cero halógenos (LSZH), 1 m
|
|
|
|
Conector, izquierda:
RJ45 IP20
Conector, derecha:
RJ45 IP20
Código:
1165900015
Tipo:
IE-C6FP8LB0015M40M40-B
Longitud:
1,5 m
|
Versión:
Latiguillo, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Poco humo, cero halógenos (LSZH), 1.5 m
|
|
|
|
Conector, izquierda:
RJ45 IP20
Conector, derecha:
RJ45 IP20
Código:
1165900020
Tipo:
IE-C6FP8LB0020M40M40-B
Longitud:
2 m
|
Versión:
Latiguillo, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Poco humo, cero halógenos (LSZH), 2 m
|
|
|
|
Conector, izquierda:
RJ45 IP20
Conector, derecha:
RJ45 IP20
Código:
1165900025
Tipo:
IE-C6FP8LB0025M40M40-B
Longitud:
2,5 m
|
Versión:
Latiguillo, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Poco humo, cero halógenos (LSZH), 2.5 m
|
|
|
|
Conector, izquierda:
RJ45 IP20
Conector, derecha:
RJ45 IP20
Código:
1165900030
Tipo:
IE-C6FP8LB0030M40M40-B
Longitud:
3 m
|
Versión:
Latiguillo, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Poco humo, cero halógenos (LSZH), 3 m
|
|
|
|
Conector, izquierda:
RJ45 IP20
Conector, derecha:
RJ45 IP20
Código:
1165900040
Tipo:
IE-C6FP8LB0040M40M40-B
Longitud:
4 m
|
Versión:
Latiguillo, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Poco humo, cero halógenos (LSZH), 4 m
|
|
|
|
Conector, izquierda:
RJ45 IP20
Conector, derecha:
RJ45 IP20
Código:
1165900050
Tipo:
IE-C6FP8LB0050M40M40-B
Longitud:
5 m
|
Versión:
Latiguillo, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Poco humo, cero halógenos (LSZH), 5 m
|
|
|
|
Conector, izquierda:
RJ45 IP20
Conector, derecha:
RJ45 IP20
Código:
1165900090
Tipo:
IE-C6FP8LB0090M40M40-B
Longitud:
9 m
|
Versión:
Latiguillo, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Poco humo, cero halógenos (LSZH), 9 m
|
|
|
|
Conector, izquierda:
RJ45 IP20
Conector, derecha:
RJ45 IP20
Código:
1165900100
Tipo:
IE-C6FP8LB0100M40M40-B
Longitud:
10 m
|
Versión:
Latiguillo, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Poco humo, cero halógenos (LSZH), 10 m
|
|
|
|
Conector, izquierda:
RJ45 IP20
Conector, derecha:
RJ45 IP20
Código:
1165900150
Tipo:
IE-C6FP8LB0150M40M40-B
Longitud:
15 m
|
Versión:
Latiguillo, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Poco humo, cero halógenos (LSZH), 15 m
|
|
|
|
Conector, izquierda:
RJ45 IP20
Conector, derecha:
RJ45 IP20
Código:
1165900200
Tipo:
IE-C6FP8LB0200M40M40-B
Longitud:
20 m
|
Versión:
Latiguillo, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Poco humo, cero halógenos (LSZH), 20 m
|
|
|
|
Conector, izquierda:
RJ45 IP20
Conector, derecha:
RJ45 IP20
Código:
1165900250
Tipo:
IE-C6FP8LB0250M40M40-B
Longitud:
25 m
|
Versión:
Latiguillo, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Poco humo, cero halógenos (LSZH), 25 m
|
|
|
|
|
|