Versión del catálogo:
04-may-2024
|
Latiguillo cat.6 LSZH amarillo
Información:
Mostrar
|
Apagar lentamente
|
Cables IE confeccionados, latiguillos CabinetLine, cat. 6, LSZH, amarillos
|
|
|
|
Conector, izquierda:
RJ45 IP20
Conector, derecha:
RJ45 IP20
Código:
1251580002
Tipo:
IE-C6FP8LY0002M40M40-Y
Longitud:
0,2 m
|
Versión:
Latiguillo, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Poco humo, cero halógenos (LSZH), 0.2 m
|
|
|
|
Conector, izquierda:
RJ45 IP20
Conector, derecha:
RJ45 IP20
Código:
1251580003
Tipo:
IE-C6FP8LY0003M40M40-Y
Longitud:
0,3 m
|
Versión:
Latiguillo, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Poco humo, cero halógenos (LSZH), 0.3 m
|
|
|
|
Conector, izquierda:
RJ45 IP20
Conector, derecha:
RJ45 IP20
Código:
1251580005
Tipo:
IE-C6FP8LY0005M40M40-Y
Longitud:
0,5 m
|
Versión:
Latiguillo, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Poco humo, cero halógenos (LSZH), 0.5 m
|
|
|
|
Conector, izquierda:
RJ45 IP20
Conector, derecha:
RJ45 IP20
Código:
1251580010
Tipo:
IE-C6FP8LY0010M40M40-Y
Longitud:
1 m
|
Versión:
Latiguillo, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Poco humo, cero halógenos (LSZH), 1 m
|
|
|
|
Conector, izquierda:
RJ45 IP20
Conector, derecha:
RJ45 IP20
Código:
1251580015
Tipo:
IE-C6FP8LY0015M40M40-Y
Longitud:
1,5 m
|
Versión:
Latiguillo, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Poco humo, cero halógenos (LSZH), 1.5 m
|
|
|
|
Conector, izquierda:
RJ45 IP20
Conector, derecha:
RJ45 IP20
Código:
1251580020
Tipo:
IE-C6FP8LY0020M40M40-Y
Longitud:
2 m
|
Versión:
Latiguillo, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Poco humo, cero halógenos (LSZH), 2 m
|
|
|
|
Conector, izquierda:
RJ45 IP20
Conector, derecha:
RJ45 IP20
Código:
1251580030
Tipo:
IE-C6FP8LY0030M40M40-Y
Longitud:
3 m
|
Versión:
Latiguillo, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Poco humo, cero halógenos (LSZH), 3 m
|
|
|
|
Conector, izquierda:
RJ45 IP20
Conector, derecha:
RJ45 IP20
Código:
1251580050
Tipo:
IE-C6FP8LY0050M40M40-Y
Longitud:
5 m
|
Versión:
Latiguillo, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Poco humo, cero halógenos (LSZH), 5 m
|
|
|
|
Conector, izquierda:
RJ45 IP20
Conector, derecha:
RJ45 IP20
Código:
1251580060
Tipo:
IE-C6FP8LY0060M40M40-Y
Longitud:
6 m
|
Versión:
Latiguillo, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Poco humo, cero halógenos (LSZH), 6 m
|
|
|
|
Conector, izquierda:
RJ45 IP20
Conector, derecha:
RJ45 IP20
Código:
1251580100
Tipo:
IE-C6FP8LY0100M40M40-Y
Longitud:
10 m
|
Versión:
Latiguillo, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Poco humo, cero halógenos (LSZH), 10 m
|
|
|
|
Conector, izquierda:
RJ45 IP20
Conector, derecha:
RJ45 IP20
Código:
1251580150
Tipo:
IE-C6FP8LY0150M40M40-Y
Longitud:
15 m
|
Versión:
Latiguillo, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Poco humo, cero halógenos (LSZH), 15 m
|
|
|
|
Conector, izquierda:
RJ45 IP20
Conector, derecha:
RJ45 IP20
Código:
1251580160
Tipo:
IE-C6FP8LY0160M40M40-Y
Longitud:
16 m
|
Versión:
Latiguillo, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Poco humo, cero halógenos (LSZH), 16 m
|
|
|
|
Conector, izquierda:
RJ45 IP20
Conector, derecha:
RJ45 IP20
Código:
1251580200
Tipo:
IE-C6FP8LY0200M40M40-Y
Longitud:
20 m
|
Versión:
Latiguillo, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Poco humo, cero halógenos (LSZH), 20 m
|
|
|
|
Conector, izquierda:
RJ45 IP20
Conector, derecha:
RJ45 IP20
Código:
1251580250
Tipo:
IE-C6FP8LY0250M40M40-Y
Longitud:
25 m
|
Versión:
Latiguillo, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Poco humo, cero halógenos (LSZH), 25 m
|
|
|
|
Conector, izquierda:
RJ45 IP20
Conector, derecha:
RJ45 IP20
Código:
1251580300
Tipo:
IE-C6FP8LY0300M40M40-Y
Longitud:
30 m
|
Versión:
Latiguillo, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Poco humo, cero halógenos (LSZH), 30 m
|
|
|
|
Conector, izquierda:
RJ45 IP20
Conector, derecha:
RJ45 IP20
Código:
1251580400
Tipo:
IE-C6FP8LY0400M40M40-Y
Longitud:
40 m
|
Versión:
Latiguillo, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Poco humo, cero halógenos (LSZH), 40 m
|
|
|
|
Conector, izquierda:
RJ45 IP20
Conector, derecha:
RJ45 IP20
Código:
1251580500
Tipo:
IE-C6FP8LY0500M40M40-Y
Longitud:
50 m
|
Versión:
Latiguillo, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Poco humo, cero halógenos (LSZH), 50 m
|
|
|
|
Conector, izquierda:
RJ45 IP20
Conector, derecha:
RJ45 IP20
Código:
1251580900
Tipo:
IE-C6FP8LY0900M40M40-Y
Longitud:
90 m
|
Versión:
Latiguillo, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Poco humo, cero halógenos (LSZH), 90 m
|
|
|
|
|
|