Versión del catálogo:
20-abr-2024
|
Conector acodado 270 ˚
Información:
Mostrar
|
Apagar lentamente
|
Cables IE confeccionados, latiguillos CabinetLine, cat. 6, LSZH, grises, acodados en un lado 270º
|
|
|
|
Conector, izquierda:
Acodado a 270°
Conector, derecha:
RJ45 IP20
Código:
1233160005
Tipo:
IE-C6FP8LD0005M40W40-D
Longitud:
0,5 m
|
Versión:
Latiguillo, RJ45 IP20, Acodado a 270°, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Poco humo, cero halógenos (LSZH), 0.5 m
|
|
|
|
Conector, izquierda:
Acodado a 270°
Conector, derecha:
RJ45 IP20
Código:
1233160010
Tipo:
IE-C6FP8LD0010M40W40-D
Longitud:
1 m
|
Versión:
Latiguillo, RJ45 IP20, Acodado a 270°, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Poco humo, cero halógenos (LSZH), 1 m
|
|
|
|
Conector, izquierda:
Acodado a 270°
Conector, derecha:
RJ45 IP20
Código:
1233160012
Tipo:
IE-C6FP8LD0012M40W40-D
Longitud:
1,2 m
|
Versión:
Latiguillo, RJ45 IP20, Acodado a 270°, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Poco humo, cero halógenos (LSZH), 1.2 m
|
|
|
|
Conector, izquierda:
Acodado a 270°
Conector, derecha:
RJ45 IP20
Código:
1233160015
Tipo:
IE-C6FP8LD0015M40W40-D
Longitud:
1,5 m
|
Versión:
Latiguillo, RJ45 IP20, Acodado a 270°, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Poco humo, cero halógenos (LSZH), 1.5 m
|
|
|
|
Conector, izquierda:
Acodado a 270°
Conector, derecha:
RJ45 IP20
Código:
1233160020
Tipo:
IE-C6FP8LD0020M40W40-D
Longitud:
2 m
|
Versión:
Latiguillo, RJ45 IP20, Acodado a 270°, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Poco humo, cero halógenos (LSZH), 2 m
|
|
|
|
Conector, izquierda:
Acodado a 270°
Conector, derecha:
RJ45 IP20
Código:
1233160030
Tipo:
IE-C6FP8LD0030M40W40-D
Longitud:
3 m
|
Versión:
Latiguillo, RJ45 IP20, Acodado a 270°, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Poco humo, cero halógenos (LSZH), 3 m
|
|
|
|
Conector, izquierda:
Acodado a 270°
Conector, derecha:
RJ45 IP20
Código:
1233160050
Tipo:
IE-C6FP8LD0050M40W40-D
Longitud:
5 m
|
Versión:
Latiguillo, RJ45 IP20, Acodado a 270°, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Poco humo, cero halógenos (LSZH), 5 m
|
|
|
|
Conector, izquierda:
Acodado a 270°
Conector, derecha:
RJ45 IP20
Código:
1233160100
Tipo:
IE-C6FP8LD0100M40W40-D
Longitud:
10 m
|
Versión:
Latiguillo, RJ45 IP20, Acodado a 270°, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Poco humo, cero halógenos (LSZH), 10 m
|
|
|
|
|
|