Versión del catálogo:
06-abr-2024
|
Latiguillo cat.6 LSZH negro
Información:
Mostrar
|
Apagar lentamente
|
Cables IE confeccionados, latiguillos CabinetLine, cat. 6, LSZH, negros
|
|
|
|
Conector, derecha:
RJ45 IP20
Conector, izquierda:
RJ45 IP20
Código:
1251610002
Tipo:
IE-C6FP8LE0002M40M40-E
Longitud:
0,2 m
|
Versión:
Latiguillo, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Poco humo, cero halógenos (LSZH), 0.2 m
|
|
|
|
Conector, derecha:
RJ45 IP20
Conector, izquierda:
RJ45 IP20
Código:
1251610003
Tipo:
IE-C6FP8LE0003M40M40-E
Longitud:
0,3 m
|
Versión:
Latiguillo, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Poco humo, cero halógenos (LSZH), 0.3 m
|
|
|
|
Conector, derecha:
RJ45 IP20
Conector, izquierda:
RJ45 IP20
Código:
1251610005
Tipo:
IE-C6FP8LE0005M40M40-E
Longitud:
0,5 m
|
Versión:
Latiguillo, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Poco humo, cero halógenos (LSZH), 0.5 m
|
|
|
|
Conector, derecha:
RJ45 IP20
Conector, izquierda:
RJ45 IP20
Código:
1251610010
Tipo:
IE-C6FP8LE0010M40M40-E
Longitud:
1 m
|
Versión:
Latiguillo, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Poco humo, cero halógenos (LSZH), 1 m
|
|
|
|
Conector, derecha:
RJ45 IP20
Conector, izquierda:
RJ45 IP20
Código:
1251610015
Tipo:
IE-C6FP8LE0015M40M40-E
Longitud:
1,5 m
|
Versión:
Latiguillo, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Poco humo, cero halógenos (LSZH), 1.5 m
|
|
|
|
Conector, derecha:
RJ45 IP20
Conector, izquierda:
RJ45 IP20
Código:
1251610020
Tipo:
IE-C6FP8LE0020M40M40-E
Longitud:
2 m
|
Versión:
Latiguillo, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Poco humo, cero halógenos (LSZH), 2 m
|
|
|
|
Conector, derecha:
RJ45 IP20
Conector, izquierda:
RJ45 IP20
Código:
1251610030
Tipo:
IE-C6FP8LE0030M40M40-E
Longitud:
3 m
|
Versión:
Latiguillo, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Poco humo, cero halógenos (LSZH), 3 m
|
|
|
|
Conector, derecha:
RJ45 IP20
Conector, izquierda:
RJ45 IP20
Código:
1251610040
Tipo:
IE-C6FP8LE0040M40M40-E
Longitud:
4 m
|
Versión:
Latiguillo, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Poco humo, cero halógenos (LSZH), 4 m
|
|
|
|
Conector, derecha:
RJ45 IP20
Conector, izquierda:
RJ45 IP20
Código:
1251610050
Tipo:
IE-C6FP8LE0050M40M40-E
Longitud:
5 m
|
Versión:
Latiguillo, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Poco humo, cero halógenos (LSZH), 5 m
|
|
|
|
Conector, derecha:
RJ45 IP20
Conector, izquierda:
RJ45 IP20
Código:
1251610070
Tipo:
IE-C6FP8LE0070M40M40-E
Longitud:
7 m
|
Versión:
Latiguillo, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Poco humo, cero halógenos (LSZH), 7 m
|
|
|
|
Conector, derecha:
RJ45 IP20
Conector, izquierda:
RJ45 IP20
Código:
1251610075
Tipo:
IE-C6FP8LE0075M40M40-E
Longitud:
7,5 m
|
Versión:
Latiguillo, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Poco humo, cero halógenos (LSZH), 7.5 m
|
|
|
|
Conector, derecha:
RJ45 IP20
Conector, izquierda:
RJ45 IP20
Código:
1251610080
Tipo:
IE-C6FP8LE0080M40M40-E
Longitud:
8 m
|
Versión:
Latiguillo, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Poco humo, cero halógenos (LSZH), 8 m
|
|
|
|
Conector, derecha:
RJ45 IP20
Conector, izquierda:
RJ45 IP20
Código:
1251610100
Tipo:
IE-C6FP8LE0100M40M40-E
Longitud:
10 m
|
Versión:
Latiguillo, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Poco humo, cero halógenos (LSZH), 10 m
|
|
|
|
Conector, derecha:
RJ45 IP20
Conector, izquierda:
RJ45 IP20
Código:
1251610150
Tipo:
IE-C6FP8LE0150M40M40-E
Longitud:
15 m
|
Versión:
Latiguillo, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Poco humo, cero halógenos (LSZH), 15 m
|
|
|
|
Conector, derecha:
RJ45 IP20
Conector, izquierda:
RJ45 IP20
Código:
1251610200
Tipo:
IE-C6FP8LE0200M40M40-E
Longitud:
20 m
|
Versión:
Latiguillo, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Poco humo, cero halógenos (LSZH), 20 m
|
|
|
|
Conector, derecha:
RJ45 IP20
Conector, izquierda:
RJ45 IP20
Código:
1251610250
Tipo:
IE-C6FP8LE0250M40M40-E
Longitud:
25 m
|
Versión:
Latiguillo, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Poco humo, cero halógenos (LSZH), 25 m
|
|
|
|
|
|