En algunas aplicaciones es útil proteger la conexión de paso con un fusible separado. Los bornes portafusibles disponen en la parte inferior de un portafusibles insertable. Los fusibles pueden variar en las palancas de fusible pivotante y los soportes de fusible enchufables hasta los cierres atornillables y los fusibles enchufables planos.
Productos:
Código:
1880430000
Tipo:
WSI 4/2
Versión:
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Separador de fusibles, abierto por un extremo, Conexión brida-tornillo, 4 mm², 500 V, 10 A, 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4"), negro
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Separador de fusibles, con LED, abierto por un extremo, Conexión brida-tornillo, 4 mm², 36 V, 10 A, 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4"), negro
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Separador de fusibles, con LED, abierto por un extremo, Conexión brida-tornillo, 4 mm², 250 V, 10 A, 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4"), negro
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Separador de fusibles, con LED, abierto por un extremo, Conexión brida-tornillo, 4 mm², 70 V, 10 A, 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4"), negro
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Separador de fusibles, con LED, abierto por un extremo, Conexión brida-tornillo, 4 mm², 150 V, 10 A, 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4"), negro