Conectividad
Electrónica
Automatización y software
Entorno de trabajo y accesorios
Equipamiento
Bornes
Conectores
Terminales y conectores de placas de circuitos impresos
Sistemas de cajas y componentes
Sistemas de paso de cables y componentes
Juegos de cables, cables de conexión y cables
Interfaces PLC y soluciones de migración
Interfaces de servicio
Distribuidores
Gama universal
Gama de aplicaciones
Bornes para la rotulación directa
Accesorios
Tecnología SNAP-IN
Tecnología PUSH-IN
Tecnología de conexión directa
Tecnología de conexión brida-tornillo
Tecnología de conexión por espárrago
Serie W
Serie SAK
Estándar
Compacto
Bornes modulares mini para cableado de cajas
Bornes de paso
Bornes de tierra modulares
Bornes seccionables de prueba modulares
1 piso
2 pisos
2.5 mm²
4 mm²
16 mm²
Versión del catálogo:
01-feb-2025
2.5 mm²
Información:
Mostrar
|
Apagar lentamente
El suministro de energía, señales y datos es el clásico requisito en la ingeniería eléctrica y la fabricación de paneles. El material aislante, el sistema de conexión y el diseño de los bornes son las características diferenciadoras. Un borne de paso es ideal para unir y/o conectar uno o más conductores. Pueden tener uno o más niveles de conexión con el mismo potencial o aislados unos de otros.
Código:
1023700000
Tipo:
WDU 2.5N
Versión:
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 2.5 mm², 24 A, 500 V, Número de conexiones: 2
Código:
1023780000
Tipo:
WDU 2.5N BL
Versión:
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, azul, 2.5 mm², 24 A, 500 V, Número de conexiones: 2
Código:
2429780000
Tipo:
WDU 2.5N GE/SW
Versión:
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, negro/amarillo, 2.5 mm², 24 A, 500 V, Número de conexiones: 2
Código:
1023760000
Tipo:
WDU 2.5N OR
Versión:
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, naranja, 2.5 mm², 24 A, 500 V, Número de conexiones: 2
Código:
1040800000
Tipo:
WDU 2.5N ZQV
Versión:
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 2.5 mm², 24 A, 500 V, Número de conexiones: 2
Código:
1040880000
Tipo:
WDU 2.5N ZQV BL
Versión:
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, azul, 2.5 mm², 24 A, 500 V, Número de conexiones: 2
Código:
2896090000
Tipo:
WDU 2.5N ZQV RT
Versión:
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, rojo, 2.5 mm², 24 A, 500 V, Número de conexiones: 2
Código:
2896070000
Tipo:
WDU 2.5N ZQV SW
Versión:
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, negro, 2.5 mm², 24 A, 500 V, Número de conexiones: 2
Código:
2896080000
Tipo:
WDU 2.5N ZQV WS
Versión:
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, blanco, 2.5 mm², 24 A, 500 V, Número de conexiones: 2
Código:
1730940000
Tipo:
WDU 2.5N/600UL
Versión:
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Número de conexiones: 2