Conectividad
Electrónica
Automatización y software
Entorno de trabajo y accesorios
Equipamiento
Bornes
Conectores
Terminales y conectores de placas de circuitos impresos
Sistemas de cajas y componentes
Conectividad sin contactos
Sistemas de paso de cables y componentes
Juegos de cables, cables de conexión y cables
Interfaces PLC y soluciones de migración
Interfaces de servicio
Distribuidores
Gama universal
Gama de aplicaciones
Bornes para la rotulación directa
Accesorios
Tecnología SNAP-IN
Tecnología PUSH-IN
Tecnología de conexión directa
Tecnología de conexión brida-tornillo
Tecnología de conexión por espárrago
Serie W
Serie SAK
Estándar
Compacto
Bornes modulares mini para cableado de cajas
Bornes de paso
Bornes de tierra modulares
Bornes portafusibles
Bornes seccionables de prueba modulares
Bornes enchufables
Bornes con componentes electrónicos
bornes con conexión por resorte
bornes con conexión variada
1 piso
2 pisos
2.5 mm²
4 mm²
6 mm²
10 mm²
25 mm²
Utilización en entornos potencialmente explosivos
Utilización en zonas industriales
Versión del catálogo:
20-abr-2024
Utilización en entornos potencialmente explosivos
Información:
Mostrar
|
Apagar lentamente
En algunas aplicaciones es útil proteger la conexión de paso con un fusible separado. Los bornes portafusibles disponen en la parte inferior de un portafusibles insertable. Los fusibles pueden variar en las palancas de fusible pivotante y los soportes de fusible enchufables hasta los cierres atornillables y los fusibles enchufables planos.
Código:
2562590000
Tipo:
WSI 4
Versión:
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Separador de fusibles, cerrado, Conexión brida-tornillo, 4 mm², 500 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, negro
Código:
2564350000
Tipo:
WSI 4/LD 10-36V AC/DC
Versión:
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Separador de fusibles, con LED, cerrado, Conexión brida-tornillo, 4 mm², 36 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, negro
Código:
2564380000
Tipo:
WSI 4/LD 140-250V AC/DC
Versión:
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Separador de fusibles, con LED, cerrado, Conexión brida-tornillo, 4 mm², 250 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, negro
Código:
2564360000
Tipo:
WSI 4/LD 30-70V AC/DC
Versión:
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Separador de fusibles, con LED, cerrado, Conexión brida-tornillo, 4 mm², 70 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, negro
Código:
2564370000
Tipo:
WSI 4/LD 60-150V AC/DC
Versión:
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Separador de fusibles, con LED, cerrado, Conexión brida-tornillo, 4 mm², 150 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, negro